|
|
07040Šrouby pro T drážky DIN 787, 12.9 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kováno, frézované vedení drážky, válcovaný závit, zušlechtěno na 12.9, černý.Upozornění:Přípustné zatížení viz Technické pokyny.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07040-11250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 8,31 € | | 07040-11280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 8,84 € | | 07040-112100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 9,88 € | | 07040-112125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 10,07 € | | 07040-112160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 12,09 € | | 07040-112200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 13,36 € | | 07040-11450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 9,29 € | | 07040-11480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 9,38 € | | 07040-114100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 10,58 € | | 07040-114125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 10,73 € | | 07040-114160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 12,80 € | | 07040-114200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 13,46 € | | 07040-11663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 11,56 € | | 07040-116100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 12,14 € | | 07040-116125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 14,46 € | | 07040-116160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 15,02 € | | 07040-116250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 19,90 € | | 07040-11863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 11,82 € | | 07040-118100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 12,64 € | | 07040-118125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 14,77 € | | 07040-118160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 15,32 € | | 07040-118250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 18,78 € | | 07040-12080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 17,68 € | | 07040-120125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 18,18 € | | 07040-120200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 21,60 € | | 07040-120315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 30,21 € | | 07040-12280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 17,17 € | | 07040-122125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 18,00 € | | 07040-122200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 21,60 € | | 07040-122315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 30,21 € | | 07040-124100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 26,91 € | | 07040-124160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 29,45 € | | 07040-124250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 39,23 € | | 07040-124400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 54,20 € | | 07040-128100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 22,52 € | | 07040-128160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 28,91 € | | 07040-128250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 36,04 € | | 07040-128400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 52,74 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|