|
|
07061Matice do T drážky dlouhé |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno na 10.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07061-08 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | 30 |  | | 4,27 € | | 07061-10 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | 36 |  | | 4,55 € | | 07061-12 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | 44 |  | | 4,65 € | | 07061-14 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | 50 |  | | 5,87 € | | 07061-16 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | 56 |  | | 7,39 € | | 07061-18 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | 64 |  | | 11,28 € | | 07061-20 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | 70 |  | | 13,19 € | | 07061-24 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | 88 |  | | 27,96 € | | 07061-30 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | 108 |  | | 46,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|