|
|
07030Závrtné šrouby DIN 6379 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Závit válcovaný. M6–M12 zušlechtěno na 10.9, černý. M14–M36 zušlechtěno na 8.8, černý.Upozornění:Přípustné zatížení viz Technické pokyny.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | L | B1 | B2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07030-0632 | M6 | 32 | 9 | 16 | | | 0,69 € | | 07030-0640 | M6 | 40 | 9 | 20 | | | 0,86 € | | 07030-0650 | M6 | 50 | 9 | 30 | | | 0,86 € | | 07030-0663 | M6 | 63 | 9 | 40 | | | 0,98 € | | 07030-0680 | M6 | 80 | 9 | 50 | | | 1,06 € | | 07030-06100 | M6 | 100 | 9 | 63 | | | 1,62 € | | 07030-0840 | M8 | 40 | 11 | 20 | | | 0,92 € | | 07030-0863 | M8 | 63 | 11 | 40 | | | 1,16 € | | 07030-0880 | M8 | 80 | 11 | 50 | | | 1,40 € | | 07030-08100 | M8 | 100 | 11 | 63 | | | 1,40 € | | 07030-08125 | M8 | 125 | 11 | 75 | | | 6,04 € | | 07030-08160 | M8 | 160 | 11 | 100 | | | 3,35 € | | 07030-1050 | M10 | 50 | 13 | 25 | | | 1,25 € | | 07030-1080 | M10 | 80 | 13 | 50 | | | 1,61 € | | 07030-10100 | M10 | 100 | 13 | 75 | | | 1,97 € | | 07030-10125 | M10 | 125 | 13 | 75 | | | 1,99 € | | 07030-10160 | M10 | 160 | 13 | 100 | | | 2,75 € | | 07030-10200 | M10 | 200 | 13 | 125 | | | 3,19 € | | 07030-1250 | M12 | 50 | 15 | 25 | | | 1,61 € | | 07030-1263 | M12 | 63 | 15 | 32 | | | 1,70 € | | 07030-1280 | M12 | 80 | 15 | 50 | | | 1,94 € | | 07030-12100 | M12 | 100 | 15 | 63 | | | 2,17 € | | 07030-12125 | M12 | 125 | 15 | 75 | | | 2,69 € | | 07030-12160 | M12 | 160 | 15 | 100 | | | 3,19 € | | 07030-12200 | M12 | 200 | 15 | 125 | | | 3,34 € | | 07030-1463 | M14 | 63 | 17 | 32 | | | 1,99 € | | 07030-1480 | M14 | 80 | 17 | 50 | | | 4,77 € | | 07030-14100 | M14 | 100 | 17 | 63 | | | 2,67 € | | 07030-14125 | M14 | 125 | 17 | 75 | | | 3,01 € | | 07030-14160 | M14 | 160 | 17 | 100 | | | 3,34 € | | 07030-14200 | M14 | 200 | 17 | 125 | | | 4,58 € | | 07030-14250 | M14 | 250 | 17 | 160 | | | 5,70 € | | 07030-1663 | M16 | 63 | 19 | 32 | | | 3,30 € | | 07030-1680 | M16 | 80 | 19 | 50 | | | 3,68 € | | 07030-16100 | M16 | 100 | 19 | 63 | | | 3,69 € | | 07030-16125 | M16 | 125 | 19 | 75 | | | 3,96 € | | 07030-16160 | M16 | 160 | 19 | 100 | | | 5,57 € | | 07030-16200 | M16 | 200 | 19 | 125 | | | 6,56 € | | 07030-16250 | M16 | 250 | 19 | 160 | | | 7,59 € | | 07030-16315 | M16 | 315 | 19 | 180 | | | 9,43 € | | 07030-16350 | M16 | 350 | 19 | 200 | | | 10,66 € | | 07030-16500 | M16 | 500 | 20 | 315 | | | 17,30 € | | 07030-1880 | M18 | 80 | 23 | 50 | | | 6,26 € | | 07030-18125 | M18 | 125 | 23 | 75 | | | 8,35 € | | 07030-18160 | M18 | 160 | 23 | 100 | | | 8,65 € | | 07030-18200 | M18 | 200 | 23 | 125 | | | 10,03 € | | 07030-18250 | M18 | 250 | 23 | 150 | | | 12,45 € | | 07030-18315 | M18 | 315 | 23 | 180 | | | 16,00 € | | 07030-2080 | M20 | 80 | 27 | 32 | | | 5,57 € | | 07030-20125 | M20 | 125 | 27 | 70 | | | 6,37 € | | 07030-20160 | M20 | 160 | 27 | 100 | | | 8,04 € | | 07030-20200 | M20 | 200 | 27 | 125 | | | 10,81 € | | 07030-20250 | M20 | 250 | 27 | 160 | | | 12,54 € | | 07030-20315 | M20 | 315 | 27 | 200 | | | 15,69 € | | 07030-20400 | M20 | 400 | 27 | 250 | | | 21,02 € | | 07030-20500 | M20 | 500 | 27 | 315 | | | 23,02 € | | 07030-22100 | M22 | 100 | 31 | 45 | | | 14,18 € | | 07030-22160 | M22 | 160 | 31 | 100 | | | 11,24 € | | 07030-22200 | M22 | 200 | 31 | 125 | | | 15,33 € | | 07030-22250 | M22 | 250 | 31 | 160 | | | 18,11 € | | 07030-22315 | M22 | 315 | 31 | 180 | | | 19,03 € | | 07030-22400 | M22 | 400 | 31 | 250 | | | 23,07 € | | 07030-24100 | M24 | 100 | 35 | 45 | | | 9,36 € | | 07030-24125 | M24 | 125 | 35 | 63 | | | 10,38 € | | 07030-24160 | M24 | 160 | 35 | 100 | | | 10,47 € | | 07030-24200 | M24 | 200 | 35 | 125 | | | 14,23 € | | 07030-24250 | M24 | 250 | 35 | 160 | | | 15,31 € | | 07030-24315 | M24 | 315 | 35 | 200 | | | 19,07 € | | 07030-24400 | M24 | 400 | 35 | 250 | | | 22,01 € | | 07030-24500 | M24 | 500 | 35 | 315 | | | 30,69 € | | 07030-24630 | M24 | 630 | 35 | 315 | | | 38,95 € | | 07030-27125 | M27 | 125 | 39 | 56 | | | 25,91 € | | 07030-27200 | M27 | 200 | 39 | 125 | | | 29,01 € | | 07030-27315 | M27 | 315 | 39 | 200 | | | 30,67 € | | 07030-27400 | M27 | 400 | 39 | 250 | | | 43,45 € | | 07030-27500 | M27 | 500 | 39 | 315 | | | 47,94 € | | 07030-30125 | M30 | 125 | 43 | 56 | | | 23,77 € | | 07030-30200 | M30 | 200 | 43 | 125 | | | 30,21 € | | 07030-30315 | M30 | 315 | 43 | 200 | | | 41,98 € | | 07030-30500 | M30 | 500 | 43 | 315 | | | 60,59 € | | 07030-30700 | M30 | 700 | 43 | 400 | | | 84,89 € | | 07030-301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 | | | 174,09 € | | 07030-36160 | M36 | 160 | 51 | 80 | | | 39,99 € | | 07030-36200 | M36 | 200 | 51 | 125 | | | 52,28 € | | 07030-36250 | M36 | 250 | 51 | 160 | | | 52,72 € | | 07030-36315 | M36 | 315 | 51 | 200 | | | 60,50 € | | 07030-36400 | M36 | 400 | 51 | 250 | | | 76,31 € | | 07030-36500 | M36 | 500 | 51 | 315 | | | 80,67 € | | 07030-36700 | M36 | 700 | 51 | 400 | | | 118,63 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|