Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kameny do drážky otočné, s příčkou,  typ I
07073

Kameny do drážky otočné, s příčkou,  typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Díky kuličce s pružinovým uložením je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce. Příčka centruje kámen do drážky v profilové drážce a zaručuje tím vždy optimální opěrnou plochu.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07073 Kameny do drážky otočné, s příčkou,  typ I 246 kB

Výkresy

Kameny do drážky otočné, s příčkou,  typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Šířka
drážky
D

BB1HH1H2LCADPřís.CenaObjednat
07073-0604A6M410,56,56,910,617 0,56 €
07073-0605A6M510,56,56,910,617 0,56 €
07073-0606A6M610,56,56,910,617 0,56 €
07073-0803B8M313,57,87,21,750,822 0,51 €
07073-0804B8M413,57,87,21,750,822 0,51 €
07073-0805B8M513,57,87,21,750,822 0,51 €
07073-0806B8M613,57,87,21,750,822 0,51 €
07073-0808B8M813,57,87,21,750,822 0,51 €