Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B
07078

Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Kámen do drážky se otočí do profilové drážky a může se tak dodatečně vkládat i do stávajících systémů. Díky pružině je možná fixace kamene do drážky na každém libovolném místě v profilové drážce.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07078 Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B 179 kB

Výkresy

Kameny do drážky otočné s pružinou, typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BB1D

HH1H2LRCADPřís.CenaObjednat
07078-0804811,67,9M44,68,81163 0,94 €
07078-0805811,67,9M54,68,81163 0,94 €
07078-0806811,67,9M64,68,81163 0,94 €
07078-0808811,67,9M84,68,81163 0,94 €
07078-100410149,9M45,210,21,5194 0,69 €
07078-100510149,9M55,210,21,5194 0,69 €
07078-100610149,9M65,210,21,5194 0,69 €
07078-100810149,9M85,210,21,5194 0,69 €