|
|
07218Šestihranné matice s přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Matice s velkým nákružkem. Ideální ve spojení se šroubem s kladivovou hlavou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ | Šířka drážky | D | D1 | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07218-08 | B | 10 | M8 | 21 | 8 | 13 | | | 0,22 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|