Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN
84100-13

Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kabelové šroubení z nerezové oceli: Vnější části 1.4404, vnitřní části 1.4305.
Kabelové šroubení z plastu: polyamid.
Těsnicí vložka kabelové šroubení: TPU.
Hadice: polyamid.

Provedení: Kabelové šroubení: nerezová ocel, bez povrchové úpravy, plast, průhledný.
Hadice: povrstvená.
Upozornění:Včetně podložek.
Metrický závit EN 60423.
Elektrické krytí IP 66, IP 68 až 15 bar, IP 69K.
Odlehčení v tahu podle EU normy 62444.
EHEDG certifikováno.
Těsnicí vložka ADI - volná.
Teplotní rozsah:Kabelové šroubení z nerezové oceli: -40 °C až +85 °C.
Kabelové šroubení z plastu: -20 °C až +85 °C.
Hadice: -20 °C až +95 °C.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-13 Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN 403 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevMateriál
základní
těleso
D

D1D2D3HSWLCADPřís.CenaObjednat
84100-13-12150Kabelové šroubenínerezová ocelM12X1,5-87-519177 42,22 €
84100-13-16150Kabelové šroubenínerezová ocelM16x1,5-109-721209 45,20 €
84100-13-20150Kabelové šroubenínerezová ocelM20X1,5-12,512-927249 49,75 €
84100-13-25150Kabelové šroubenínerezová ocelM25x1,5-18,518-15273010 55,44 €
84100-13-32150Kabelové šroubenínerezová ocelM32x1,5-25,323-20273611 62,26 €
84100-13-16151Kabelové šroubeníplastM16x1,5-109-725229 9,53 €
84100-13-20151Kabelové šroubeníplastM20X1,5-12,512-929269 10,45 €
84100-13-25151Kabelové šroubeníplastM25x1,5-18,518-15313210 11,41 €
84100-13-32151Kabelové šroubeníplastM32x1,5-25,323-20323811 12,58 €
80800-1250Hadicepolyamid11,816----50M 837,21 €
80800-1750Hadicepolyamid15,621,6----50M 894,98 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83