Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kabelová šroubení EMV z poniklované mosazi
84100-15

Kabelová šroubení EMV z poniklované mosazi

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosaz.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Kontaktní pružina, nerezová ocel (M12x1,5 nemá žádnou kontaktní pružinu).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.
Provedení: Poniklované.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro kabely a vodiče se stíněním. Rychlé a snadné EMV spojení stínicí síťky pomocí kontaktní pružiny a vložené opěrky s potenciálem skříně. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnění.

Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).

Kabelová šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Odkaz na výkres:
1) O-kroužek od M32x1,5
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-15 Kabelová šroubení EMV z poniklované mosazi 235 kB

Výkresy

Kabelová šroubení EMV z poniklované mosazi

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
84100-15-12150M12X1,53-6-25514143,53,5 4,81 €
84100-15-16150M16x1,55-92-830517173,53,5 11,07 €
84100-15-20150M20X1,59-133-1133,5622223,53,5 12,83 €
84100-15-25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 16,93 €
84100-15-32150M32x1,514-2010-1938834341212 25,99 €
84100-15-40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 44,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83