Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
Provedení: Světle šedá RAL 7035.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnicího kroužku.

Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.

Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Odkaz na výkres:
1) Plochý těsnicí kroužek od M32x1,5
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100 Kabelová šroubení z plastu 184 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
84100-121500se standardní délkou závituM12X1,53-6,531815151,51,5 0,63 €
84100-161500se standardní délkou závituM16x1,55-9,535,5820202,52,5 0,71 €
84100-201500se standardní délkou závituM20X1,58-1336824243,53,5 0,92 €
84100-251500se standardní délkou závituM25x1,511-17438292955 1,30 €
84100-321500se standardní délkou závituM32x1,515-215010363655 1,90 €
84100-401500se standardní délkou závituM40X1,519-28511046467,57,5 6,10 €
84100-161510s dlouhým závitemM16x1,55-9,542,51520202,52,5 0,95 €
84100-201510s dlouhým závitemM20X1,58-13431524243,53,5 1,37 €
84100-251510s dlouhým závitemM25x1,511-175015292955 1,81 €
84100-321510s dlouhým závitemM32x1,515-215515363655 3,17 €
84100-401510s dlouhým závitemM40X1,519-28591846467,57,5 8,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83