Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Šestihranné matice pro kabelová šroubení EMV
84100-32

Šestihranné matice pro kabelová šroubení EMV

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosaz.Provedení: Poniklované.Upozornění:Šestihranné matice s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro bezpečné upevnění kabelových šroubení EMV a dílů příslušenství. S řeznými hranami k proříznutí laku nebo práškových povlaků pro optimální kontakt při pospojování.Teplotní rozsah:-60 °C až +200 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-32 Šestihranné matice pro kabelová šroubení EMV 111 kB

Výkresy

Šestihranné matice pro kabelová šroubení EMV

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HH1SW1Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
CADPřís.CenaObjednat
84100-32-11215M12X1,53,52,8153,5 1,91 €
84100-32-11615M16x1,53,52,8193,5 2,78 €
84100-32-12015M20X1,53,73243,5 3,35 €
84100-32-12515M25x1,54,23,5306,7 3,63 €
84100-32-13215M32x1,54,743612 4,17 €
84100-32-14015M40X1,55,754613,57,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83