Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosaz.
O-kroužek NBR
Provedení: Poniklované.Upozornění:Šroubové uzávěry s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. K bezpečnému uzavření nevyužitých závitových a průchozích otvorů.

Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Teplotní rozsah:-40 °C až +100 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-51 Šroubové uzávěry z mosazi, kruhové 141 kB

Výkresy

Šroubové uzávěry z mosazi, kruhové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLCADPřís.CenaObjednat
84100-51-121500M12x1,51685 0,99 €
84100-51-161500M16x1,52096 1,01 €
84100-51-201500M20x1,5249,56,5 1,10 €
84100-51-251500M25x1,528117 1,98 €
84100-51-321500M32x1,535128 3,59 €
84100-51-401500M40X1,545128 5,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83