Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid (PA6).
Těsnění CR.
Provedení: Plast, světle šedý RAL 7035.Upozornění:Šroubové uzávěry s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. K bezpečnému uzavření nevyužitých závitových a průchozích otvorů.

Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).
Teplotní rozsah:-40 °C až +100 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-50 Šroubové uzávěry z plastu, kruhové 117 kB

Výkresy

Šroubové uzávěry z plastu, kruhové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLCADPřís.CenaObjednat
84100-50-1215000M12x1,515106 0,39 €
84100-50-1615000M16x1,52010,56 0,40 €
84100-50-2015000M20x1,52410,56 0,44 €
84100-50-2515000M25x1,530138 0,82 €
84100-50-3215000M32x1,53713,58 1,13 €
84100-50-4015000M40X1,546148 1,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83