Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kabelová šroubení z poniklované mosazi
84100-05

Kabelová šroubení z poniklované mosazi

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosaz.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.
Provedení: Poniklované.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnicího kroužku.

Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.

Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-05 Kabelová šroubení z poniklované mosazi 242 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z poniklované mosazi

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
84100-05-12150M12X1,53-625514143,53,5 3,25 €
84100-05-16150M16x1,55-929517173,53,5 3,59 €
84100-05-20150M20X1,59-1333622223,53,5 4,55 €
84100-05-25150M25x1,511-1635727276,76,7 7,92 €
84100-05-32150M32x1,514-2042834341212 11,45 €
84100-05-40150M40X1,519-27428434313,513,5 17,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83