Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnicího kroužku.

Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).

Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.

Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-10 Kabelová šroubení z nerezové oceli 269 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
84100-10-12150M12X1,53-625514143,53,5 23,74 €
84100-10-16150M16x1,55-930517173,53,5 25,84 €
84100-10-20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 32,58 €
84100-10-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 36,92 €
84100-10-32150M32x1,514-2038834341212 45,40 €
84100-10-40150M40X1,519-27418434313,513,5 67,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83