Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Šestihranné matice pro kabelová šroubení
84100-30

Šestihranné matice pro kabelová šroubení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Polyamid (PA6).
Mosaz.
Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Plast světle šedý RAL 7035.
Mosaz poniklovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šestihranné matice s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro bezpečné upevnění kabelových šroubení a dílů příslušenství.Teplotní rozsah:-40 °C až +100 °C (plast).
-60 °C až +200 °C (kov).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-30 Šestihranné matice pro kabelová šroubení 113 kB

Výkresy

Šestihranné matice pro kabelová šroubení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

HSW1Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
CADPřís.CenaObjednat
84100-30-012150polyamidM12X1,55171,5 0,16 €
84100-30-016150polyamidM16x1,55222,5 0,21 €
84100-30-020150polyamidM20X1,56273,5 0,23 €
84100-30-025150polyamidM25x1,56325 0,26 €
84100-30-032150polyamidM32x1,57415 0,67 €
84100-30-040150polyamidM40X1,57507,5 1,43 €
84100-30-11215mosazM12X1,52,8153,5 0,43 €
84100-30-11615mosazM16x1,52,8193,5 0,46 €
84100-30-12015mosazM20X1,53243,5 0,51 €
84100-30-12515mosazM25x1,53,5306,7 0,85 €
84100-30-13215mosazM32x1,543612 1,16 €
84100-30-14015mosazM40X1,554613,5 1,99 €
84100-30-21215nerezová ocelM12X1,52,8143,5 4,77 €
84100-30-21615nerezová ocelM16x1,52,8193,5 5,36 €
84100-30-22015nerezová ocelM20X1,53243,5 6,08 €
84100-30-22515nerezová ocelM25x1,53,5306,7 7,84 €
84100-30-23215nerezová ocelM32x1,543612 10,13 €
84100-30-24015nerezová ocelM40X1,554613,5 26,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83