Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli
84100-20

Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.
Lamelová vložka, polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
O-kroužek NBR.

Provedení: Poniklované.Upozornění:Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Pro kabely a vodiče se stíněním. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnění.

Elektrické krytí IP68 (5 barů - 30 min).

Kabelová šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Teplotní rozsah:Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84100-20 Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli 266 kB

Výkresy

Kabelová šroubení EMV z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
max.
LSW1SW2Max. utahovací moment
u vel. klíče 1
(Nm)
Max. utahovací moment
u vel. klíče 2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
84100-20-16150M16x1,55-930517173,53,5 24,77 €
84100-20-20150M20X1,59-1333,5622223,53,5 31,21 €
84100-20-25150M25x1,511-1636,5727276,76,7 35,33 €
84100-20-32150M32x1,514-2038834341212 43,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83