Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Kruhová základna a závitové vřeteno z nerezové oceli 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (NBR) 85 Shore +/-5, s certifikací FDA.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.

Provedení: Kruhové základny, leštěné do vysokého lesku
Závitové vřeteno bez povrchové úpravy
Pryžová dosedací plocha, černá.
Pryžové těsnění, modré.
Upozornění:Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.

Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.

Noha stroje se dodává s logem 3-A.
Použití:Noha stroje je vhodná speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.Příslušenství:Kryt závitu 27791-10.Odkaz na výkres:
1) rozsah nastavení
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27791-05 Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN 282 kB
 norelem-3-A-Zertifikat-2025 164 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení A

více informací

Výkresy

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27791-05-106012X140A60M12242319151112796045140132010 73,30 €
27791-05-106012X190A60M122423241511371048570190132010 88,61 €
27791-05-106016X140A60M16242319151112796045140132010 73,30 €
27791-05-106016X190A60M162423241511371048570190132010 88,79 €
27791-05-108016X140A80M16242519353114796045140132020 76,15 €
27791-05-108016X190A80M162425243531391048570190132020 91,41 €
27791-05-108020X140A80M20302519353114796045140172620 79,98 €
27791-05-108020X190A80M203025243531391048570190172620 92,25 €
27791-05-108024X140A80M24352519353114796045140203020 86,94 €
27791-05-108024X190A80M243525243531391048570190203020 98,58 €
27791-05-110016X140A100M16242819656117796045140132025 79,80 €
27791-05-110016X190A100M162428246561421048570190132025 95,06 €
27791-05-110020X140A100M20302819656117796045140172625 83,62 €
27791-05-110020X190A100M203028246561421048570190172625 95,90 €
27791-05-110024X140A100M24352819656117796045140203025 90,57 €
27791-05-110024X190A100M243528246561421048570190203025 102,21 €
27791-05-112016X140A120M16243220060121796045140132030 90,44 €
27791-05-112016X190A120M162432250601461048570190132030 105,69 €
27791-05-112020X140A120M20303220060121796045140172630 94,27 €
27791-05-112020X190A120M203032250601461048570190172630 106,54 €
27791-05-112024X140A120M24353220060121796045140203030 101,21 €
27791-05-112024X190A120M243532250601461048570190203030 112,84 €

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B

více informací

Výkresy

Stavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27791-05-206012X140B4560M12242319151112796045140132010 77,71 €
27791-05-206012X190B4560M122423241511371048570190132010 93,00 €
27791-05-206016X140B4560M16242319151112796045140132010 77,71 €
27791-05-206016X190B4560M162423241511371048570190132010 93,17 €
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  79,80 €
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  95,06 €
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  83,62 €
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  95,90 €
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  90,57 €
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  102,21 €
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  84,47 €
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  99,72 €
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  88,26 €
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  100,57 €
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  95,24 €
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  106,84 €