|
|
27750Kloboučkové prvky Typ H2 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost 40° nebo 60° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kloboučkové prvky jsou vysoce elastické jak v radiálním, tak i v axiálním směru a poskytují tak vynikající izolaci vůči rázům. Speciální tvarování kloboučkových prvků umožňuje izolaci zvuku a vibrací strojů a agregátů s nízkou vlastní frekvencí. Hodí se speciálně k uložení citlivých nástrojů a malých přístrojů.
Prvky nesmějí být zatěžovány tahem.Teplotní rozsah:-30 °C až +80 °CZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27750-03502040 | tvrdost 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 | | | 3,88 € | | 27750-05002540 | tvrdost 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 | | | 5,49 € | | 27750-07003540 | tvrdost 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 | | | 9,37 € | | 27750-08504040 | tvrdost 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 | | | 12,72 € | | 27750-09004540 | tvrdost 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 | | | 18,85 € | | 27750-13006340 | tvrdost 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 | | | 44,17 € | | 27750-18008540 | tvrdost 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 | | | 88,63 € | | 27750-03502060 | tvrdost 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 | | | 3,88 € | | 27750-05002560 | tvrdost 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 | | | 5,49 € | | 27750-07003560 | tvrdost 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 | | | 9,37 € | | 27750-08504060 | tvrdost 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 | | | 12,72 € | | 27750-09004560 | tvrdost 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 | | | 18,85 € | | 27750-13006360 | tvrdost 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 | | | 44,17 € | | 27750-18008560 | tvrdost 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 | | | 88,63 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|