Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kruhová základna, závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (EPDM), s°certifikací FDA.

Provedení: Kruhové základny pro nožky, z nerezové oceli, leštěné.
Závitová vřetena z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pryžová dosedací plocha, modrá.
Upozornění:Stavěcí nožky z nerezové oceli s otočně uloženým závitovým vřetenem a s pryžovou dosedací plochou. Masivní pryžová dosedací plocha je díky vulkanizaci pevně spojena s plechovou kruhovou základnou. Pryžová dosedací plocha má vynikající přilnavost k povrchu. Izoluje zvuky šířící se hmotou a ztěžuje přenos chvění a rázů na podlahu.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

U nožek z nerezové oceli je velikost klíče navržena jako dvojhran od velikosti vřetena M16 nebo od délky vřetena L=150.

Expedice s vhodnou maticí.
Na vyžádání:

Kruhová základna a závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.
Pryžová dosedací plocha NBR, černá.

Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27790-10 Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA certifikací 250 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stavitelné nožky z nerezové oceli,
 v souladu FDA certifikací

Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení A

více informací

Výkresy

Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HH1H2LSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27790-10-105010X100A50M102413232100144 13,47 €
27790-10-105010X50A50M1024823250144 12,14 €
27790-10-105012X100A50M122413232100144 13,47 €
27790-10-105012X150A50M122418535150104 14,51 €
27790-10-105012X50A50M1224823250144 12,14 €
27790-10-106010X100A60M102713535100147 17,60 €
27790-10-106010X50A60M1027853550147 16,20 €
27790-10-106012X100A60M122713535100147 17,60 €
27790-10-106012X150A60M122719040150107 18,46 €
27790-10-106012X200A60M122724040200107 18,53 €
27790-10-106012X50A60M1227853550147 16,20 €
27790-10-106016X150A60M162719040150137 19,81 €
27790-10-106016X200A60M162724040200137 20,46 €
27790-10-108010X100A80M1030137371001410 21,14 €
27790-10-108010X125A80M1030162371251410 21,84 €
27790-10-108010X50A80M10308737501410 19,72 €
27790-10-108010X75A80M103011237751410 20,46 €
27790-10-108012X100A80M1230137371001410 21,14 €
27790-10-108012X125A80M1230162371251410 21,84 €
27790-10-108012X150A80M1230192421501010 22,54 €
27790-10-108012X50A80M12308737501410 19,72 €
27790-10-108012X75A80M123011237751410 20,46 €
27790-10-108016X100A80M1630142421001310 21,53 €
27790-10-108016X125A80M1630167421251310 22,16 €
27790-10-108016X150A80M1630192421501310 22,89 €
27790-10-108016X200A80M1630242422001310 24,53 €
27790-10-108016X75A80M163011742751310 20,53 €
27790-10-108020X100A80M2030142421001710 23,87 €
27790-10-108020X125A80M2030167421251710 24,73 €
27790-10-108020X150A80M2030192421501710 25,58 €
27790-10-108020X200A80M2030242422001710 28,11 €
27790-10-110016X150A100M1633196461501315 30,15 €
27790-10-110016X200A100M1633246462001315 32,41 €
27790-10-110020X100A100M2033146461001715 31,13 €
27790-10-110020X125A100M2033171461251715 32,10 €
27790-10-110020X150A100M2033196461501715 33,03 €
27790-10-110020X200A100M2033246462001715 35,29 €

Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení B

více informací

Výkresy

Stavitelné nožky z nerezové oceli, v souladu FDA, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAD

D1HH1H2LSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27790-10-206010X100B4560M102713535100147 20,04 €
27790-10-206010X50B4560M1027853550147 18,65 €
27790-10-206012X100B4560M122713535100147 20,04 €
27790-10-206012X150B4560M122719040150107 20,36 €
27790-10-206012X200B4560M122724040200107 21,08 €
27790-10-206012X50B4560M1227853550147 18,65 €
27790-10-206016X150B4560M162719040150137 20,61 €
27790-10-206016X200B4560M162724040200137 22,02 €
27790-10-208010X100B5480M1030137371001410 25,56 €
27790-10-208010X125B5480M1030162371251410 26,30 €
27790-10-208010X50B5480M10308737501410 24,13 €
27790-10-208010X75B5480M103011237751410 24,89 €
27790-10-208012X100B5480M1230137371001410 25,56 €
27790-10-208012X125B5480M1230162371251410 26,30 €
27790-10-208012X150B5480M1230192421501010 26,83 €
27790-10-208012X50B5480M12308737501410 24,13 €
27790-10-208012X75B5480M123011237751410 24,89 €
27790-10-208016X100B5480M1630142421001310 26,99 €
27790-10-208016X125B5480M1630167421251310 27,70 €
27790-10-208016X150B5480M1630192421501310 28,41 €
27790-10-208016X200B5480M1630242422001310 30,12 €
27790-10-208016X75B5480M163011742751310 25,93 €
27790-10-208020X100B5480M2030142421001710 29,47 €
27790-10-208020X125B5480M2030167421251710 30,34 €
27790-10-208020X150B5480M2030192421501710 31,22 €
27790-10-208020X200B5480M2030242422001710 33,88 €
27790-10-210016X150B69100M1633196461501315 37,61 €
27790-10-210016X200B69100M1633246462001315 40,04 €
27790-10-210020X100B69100M2033146461001715 38,62 €
27790-10-210020X125B69100M2033171461251715 39,70 €
27790-10-210020X150B69100M2033196461501715 40,78 €
27790-10-210020X200B69100M2033246462001715 43,26 €