Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli.
Protiskluzová plocha (NBR) 70 Shore.
Provedení: Kruhové základny pro nohy žlutě lakované. Závitové vřeteno pozinkované.
Protiskluzová podložka černá.
Upozornění:Vysoce zatížitelné kloubové nohy z oceli se žlutě lakovanou základnou, alternativně s protiskluzová podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kloubové nohy.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

Dodáváno s vhodnou maticí.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez protiskluzové podložky
Provedení B s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27792 Kloubové nožky ocel 186 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kloubové nožky ocel

kloubové nohy ocel, provedení A

více informací

Výkresy

kloubové nohy ocel, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH1H2SWLZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27792-005010X25A50M10165328142515 9,88 €
27792-005010X50A50M10167828145015 10,58 €
27792-005010X75A50M101610328147515 10,91 €
27792-005010X100A50M1016128281410015 11,34 €
27792-005010X125A50M1016153281412515 11,55 €
27792-005012X25A50M12165328142515 9,90 €
27792-005012X50A50M12167828145015 10,61 €
27792-005012X75A50M121610328147515 10,95 €
27792-005012X100A50M1216128281410015 11,39 €
27792-005012X125A50M1216153281412515 11,57 €
27792-005014X25A50M14165328142515 9,92 €
27792-005014X50A50M14167828145015 10,65 €
27792-005014X75A50M141610328147515 10,97 €
27792-005014X100A50M1416128281410015 11,41 €
27792-005014X125A50M1416153281412515 11,60 €
27792-006514X50A65M14178030145020 12,89 €
27792-006514X75A65M141710530147520 13,37 €
27792-006514X100A65M1417130301410020 13,82 €
27792-006514X125A65M1417155301412520 14,26 €
27792-006514X150A65M1417180301415020 14,69 €
27792-006516X50A65M16178030165020 13,01 €
27792-006516X75A65M161710530167520 13,43 €
27792-006516X100A65M1617130301610020 13,90 €
27792-006516X125A65M1617155301612520 14,29 €
27792-006516X150A65M1617180301615020 14,74 €
27792-006516X175A65M1617205301617520 15,15 €
27792-008016X50A80M1619,58333165030 19,56 €
27792-008016X75A80M1619,510833167530 20,01 €
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 20,44 €
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 20,88 €
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 21,31 €
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 21,76 €
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 22,15 €
27792-008020X75A80M2019,511136177530 20,54 €
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 21,08 €
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 21,78 €
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 22,40 €
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 23,02 €
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 23,69 €
27792-010016X50A100M16209343205035 29,60 €
27792-010016X75A100M162011843207535 30,23 €
27792-010016X100A100M1620143432010035 31,02 €
27792-010016X125A100M1620168432012535 31,86 €
27792-010016X150A100M1620193432015035 32,59 €
27792-010016X175A100M1620218432017535 33,43 €
27792-010016X200A100M1620243432020035 34,33 €
27792-010020X75A100M202011843207545 30,38 €
27792-010020X100A100M2020143432010045 31,11 €
27792-010020X125A100M2020168432012545 31,98 €
27792-010020X150A100M2020193432015045 32,68 €
27792-010020X175A100M2020218432017545 33,57 €
27792-010020X200A100M2020243432020045 34,43 €
27792-010024X75A100M242011944207555 31,04 €
27792-010024X100A100M2420144442010055 31,81 €
27792-010024X125A100M2420169442012555 32,65 €
27792-010024X150A100M2420194442015055 33,37 €
27792-010024X175A100M2420219442017555 34,25 €
27792-010024X200A100M2420244442020055 35,08 €

kloubové nohy ocel, provedení B

více informací

Výkresy

kloubové nohy ocel, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1HH1H2SSWLZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27792-105010X25B50M101656283142515 10,37 €
27792-105010X50B50M101681283145015 11,06 €
27792-105010X75B50M1016106283147515 11,40 €
27792-105010X100B50M10161312831410015 11,86 €
27792-105010X125B50M10161562831412515 12,03 €
27792-105012X25B50M121656283142515 10,40 €
27792-105012X50B50M121681283145015 11,09 €
27792-105012X75B50M1216106283147515 11,45 €
27792-105012X100B50M12161312831410015 11,87 €
27792-105012X125B50M12161562831412515 12,05 €
27792-105014X25B50M141656283142515 10,42 €
27792-105014X50B50M141681283145015 11,12 €
27792-105014X75B50M1416106283147515 11,47 €
27792-105014X100B50M14161312831410015 11,89 €
27792-105014X125B50M14161562831412515 12,10 €
27792-106514X50B65M141783303145020 13,64 €
27792-106514X75B65M1417108303147520 14,03 €
27792-106514X100B65M14171333031410020 14,47 €
27792-106514X125B65M14171583031412520 14,87 €
27792-106514X150B65M14171833031415020 15,33 €
27792-106516X50B65M161783303165020 13,70 €
27792-106516X75B65M1617108303167520 14,10 €
27792-106516X100B65M16171333031610020 14,54 €
27792-106516X125B65M16171583031612520 14,96 €
27792-106516X150B65M16171833031615020 15,40 €
27792-106516X175B65M16172083031617520 15,80 €
27792-108016X50B80M1619,586333165030 20,55 €
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 20,99 €
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 21,41 €
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 21,84 €
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 22,31 €
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 22,71 €
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 23,15 €
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 21,55 €
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 22,07 €
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 22,72 €
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 23,38 €
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 23,99 €
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 24,64 €
27792-110016X50B100M162096433205035 31,02 €
27792-110016X75B100M1620121433207535 31,59 €
27792-110016X100B100M16201464332010035 32,40 €
27792-110016X125B100M16201714332012535 33,25 €
27792-110016X150B100M16201964332015035 33,98 €
27792-110016X175B100M16202214332017535 34,87 €
27792-110016X200B100M16202464332020035 35,71 €
27792-110020X75B100M2020121433207545 31,74 €
27792-110020X100B100M20201464332010045 32,50 €
27792-110020X125B100M20201714332012545 33,36 €
27792-110020X150B100M20201964332015045 34,13 €
27792-110020X175B100M20202214332017545 34,98 €
27792-110020X200B100M20202464332020045 35,82 €
27792-110024X75B100M2420122443207555 32,42 €
27792-110024X100B100M24201474432010055 33,17 €
27792-110024X125B100M24201724432012555 34,02 €
27792-110024X150B100M24201974432015055 34,78 €
27792-110024X175B100M24202224432017555 35,65 €
27792-110024X200B100M24202474432020055 36,54 €

Pokyny k tomuto zboží

Kloubová patka značky norelem je na rozdíl od klasických ustavovacích nožek montována shora k závitovému vřetenu pomocí kulového spoje. Výhodou je vyšší úhel vychýlení  (až do 30°). Ocelová kloubová patka je nalakovaná žlutým lakem. Závitové vřeteno je pozinkované. Volitelně lze ke kloubové patce v e-shopu objednatprotiskluzové podložky (70 Shore). Kloubové patky jsou dodávány s jednou vhodnou maticí.