|
|
27792Kloubové nožky ocel |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli. Protiskluzová plocha (NBR) 70 Shore. Provedení: Kruhové základny pro nohy žlutě lakované. Závitové vřeteno pozinkované. Protiskluzová podložka černá. Upozornění:Vysoce zatížitelné kloubové nohy z oceli se žlutě lakovanou základnou, alternativně s protiskluzová podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kloubové nohy.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.
Dodáváno s vhodnou maticí.Odkaz na výkres:Provedení A bez protiskluzové podložky Provedení B s protiskluzovou podložkou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27792-005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 9,88 € | | 27792-005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 10,58 € | | 27792-005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 10,91 € | | 27792-005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 11,34 € | | 27792-005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 11,55 € | | 27792-005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 9,90 € | | 27792-005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 10,61 € | | 27792-005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 10,95 € | | 27792-005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 11,39 € | | 27792-005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 11,57 € | | 27792-005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 | | | 9,92 € | | 27792-005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 | | | 10,65 € | | 27792-005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 | | | 10,97 € | | 27792-005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 | | | 11,41 € | | 27792-005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 | | | 11,60 € | | 27792-006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | - | 14 | 50 | 20 | | | 12,89 € | | 27792-006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | - | 14 | 75 | 20 | | | 13,37 € | | 27792-006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | - | 14 | 100 | 20 | | | 13,82 € | | 27792-006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | - | 14 | 125 | 20 | | | 14,26 € | | 27792-006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | - | 14 | 150 | 20 | | | 14,69 € | | 27792-006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | - | 16 | 50 | 20 | | | 13,01 € | | 27792-006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | - | 16 | 75 | 20 | | | 13,43 € | | 27792-006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | - | 16 | 100 | 20 | | | 13,90 € | | 27792-006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | - | 16 | 125 | 20 | | | 14,29 € | | 27792-006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | - | 16 | 150 | 20 | | | 14,74 € | | 27792-006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | - | 16 | 175 | 20 | | | 15,15 € | | 27792-008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | - | 16 | 50 | 30 | | | 19,56 € | | 27792-008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | - | 16 | 75 | 30 | | | 20,01 € | | 27792-008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | - | 16 | 100 | 30 | | | 20,44 € | | 27792-008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | - | 16 | 125 | 30 | | | 20,88 € | | 27792-008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | - | 16 | 150 | 30 | | | 21,31 € | | 27792-008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | - | 16 | 175 | 30 | | | 21,76 € | | 27792-008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | - | 16 | 200 | 30 | | | 22,15 € | | 27792-008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | - | 17 | 75 | 30 | | | 20,54 € | | 27792-008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | - | 17 | 100 | 30 | | | 21,08 € | | 27792-008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | - | 17 | 125 | 30 | | | 21,78 € | | 27792-008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | - | 17 | 150 | 30 | | | 22,40 € | | 27792-008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | - | 17 | 175 | 30 | | | 23,02 € | | 27792-008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | - | 17 | 200 | 30 | | | 23,69 € | | 27792-010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | - | 20 | 50 | 35 | | | 29,60 € | | 27792-010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 35 | | | 30,23 € | | 27792-010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 35 | | | 31,02 € | | 27792-010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 35 | | | 31,86 € | | 27792-010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 35 | | | 32,59 € | | 27792-010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 35 | | | 33,43 € | | 27792-010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 35 | | | 34,33 € | | 27792-010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 45 | | | 30,38 € | | 27792-010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 45 | | | 31,11 € | | 27792-010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 45 | | | 31,98 € | | 27792-010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 45 | | | 32,68 € | | 27792-010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 45 | | | 33,57 € | | 27792-010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 45 | | | 34,43 € | | 27792-010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | - | 20 | 75 | 55 | | | 31,04 € | | 27792-010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | - | 20 | 100 | 55 | | | 31,81 € | | 27792-010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | - | 20 | 125 | 55 | | | 32,65 € | | 27792-010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | - | 20 | 150 | 55 | | | 33,37 € | | 27792-010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | - | 20 | 175 | 55 | | | 34,25 € | | 27792-010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | - | 20 | 200 | 55 | | | 35,08 € | | 27792-105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 10,37 € | | 27792-105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 11,06 € | | 27792-105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 11,40 € | | 27792-105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,86 € | | 27792-105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 12,03 € | | 27792-105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 10,40 € | | 27792-105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 11,09 € | | 27792-105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 11,45 € | | 27792-105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,87 € | | 27792-105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 12,05 € | | 27792-105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | 10,42 € | | 27792-105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | 11,12 € | | 27792-105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | 11,47 € | | 27792-105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | 11,89 € | | 27792-105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | 12,10 € | | 27792-106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 | | | 13,64 € | | 27792-106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 | | | 14,03 € | | 27792-106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 | | | 14,47 € | | 27792-106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 | | | 14,87 € | | 27792-106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 | | | 15,33 € | | 27792-106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 | | | 13,70 € | | 27792-106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 | | | 14,10 € | | 27792-106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 | | | 14,54 € | | 27792-106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 | | | 14,96 € | | 27792-106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 | | | 15,40 € | | 27792-106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 | | | 15,80 € | | 27792-108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 | | | 20,55 € | | 27792-108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 | | | 20,99 € | | 27792-108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 | | | 21,41 € | | 27792-108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 | | | 21,84 € | | 27792-108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 | | | 22,31 € | | 27792-108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 | | | 22,71 € | | 27792-108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 | | | 23,15 € | | 27792-108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 | | | 21,55 € | | 27792-108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 | | | 22,07 € | | 27792-108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 | | | 22,72 € | | 27792-108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 | | | 23,38 € | | 27792-108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 | | | 23,99 € | | 27792-108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 | | | 24,64 € | | 27792-110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 | | | 31,02 € | | 27792-110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 | | | 31,59 € | | 27792-110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 | | | 32,40 € | | 27792-110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 | | | 33,25 € | | 27792-110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 | | | 33,98 € | | 27792-110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 | | | 34,87 € | | 27792-110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 | | | 35,71 € | | 27792-110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 | | | 31,74 € | | 27792-110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 | | | 32,50 € | | 27792-110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 | | | 33,36 € | | 27792-110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 | | | 34,13 € | | 27792-110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 | | | 34,98 € | | 27792-110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 | | | 35,82 € | | 27792-110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 | | | 32,42 € | | 27792-110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 | | | 33,17 € | | 27792-110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 | | | 34,02 € | | 27792-110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 | | | 34,78 € | | 27792-110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 | | | 35,65 € | | 27792-110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 | | | 36,54 € | |
Kloubová patka značky norelem je na rozdíl od klasických ustavovacích nožek montována shora k závitovému vřetenu pomocí kulového spoje. Výhodou je vyšší úhel vychýlení (až do 30°). Ocelová kloubová patka je nalakovaná žlutým lakem. Závitové vřeteno je pozinkované. Volitelně lze ke kloubové patce v e-shopu objednatprotiskluzové podložky (70 Shore). Kloubové patky jsou dodávány s jednou vhodnou maticí. |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|