PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli 1.4301.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.
Provedení: Pouzdro vyleštěno do vysokého lesku.
Pryžové těsnění, modré.Upozornění:Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.
Kryt závitu zakrývá vyčnívající vnější závity a chrání je tak před znečištěním.
Vysoká kvalita povrchu zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.Použití:Závitový kryt je vhodný speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.Příslušenství:Stavitelné nožky 27791-05.Zvláštnost: