Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna a dutý šroub z oceli.Provedení: Kruhová základna fosfátovaná černě nebo nalakovaná žlutě.
Pozinkovaný dutý šroub nebo černě fosfátovaný šroub.
Upozornění:Stavitelné nožky jsou vhodné pro těžká zatížení. Používají se zejména u velkých strojů a systémů a také v automatizaci a robotice.
Dutý šroub umožňuje připevnění stavitelné nožky přímo k podlaze. Stroj lze optimálně a přesně seřídit díky jemnému závitu.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nezohledňují se u uvedených hodnot.

Maximální sklon menší než 3° lze vyrovnat.

Dodávají se v jednotlivých částech.
Příslušenství:Matice 07210-02.Rozsah dodávkyKruhová základna 27793-04.
Dutý šroub 27793-10.
Matice 07210-02.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27793 Stavitelné nožky z oceli, s dutým šroubem 517 kB

Výkresy

Stavitelné nožky z oceli,
s dutým šroubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch
základního
tělesa
Povrch
komponenty
Barva
základního
tělesa
D

D1D2HH1H2LSWSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
27793-1111002413X087lakovánopozinkovanýžlutá RAL 1007100M24x213181201587243660 26,39 €
27793-1111203622X100lakovánopozinkovanýžlutá RAL 1007120M36x2222514015100415590 48,73 €
27793-1111503622X100lakovánopozinkovanýžlutá RAL 1007150M36x2222514015100415590 61,02 €
27793-1111503622X177lakovánopozinkovanýžlutá RAL 1007150M36x2222521715177415590 73,66 €
27793-1211002413X087fosfátovánopozinkovanýčerná100M24x213181201587243660 26,39 €
27793-1211203622X100fosfátovánopozinkovanýčerná120M36x2222514015100415590 48,73 €
27793-1211503622X100fosfátovánopozinkovanýčerná150M36x2222514015100415590 61,02 €
27793-1211503622X177fosfátovánopozinkovanýčerná150M36x2222521715177415590 73,66 €
27793-1221002413X087fosfátovánofosfátovánočerná100M24x213181201587243660 26,39 €
27793-1221203622X100fosfátovánofosfátovánočerná120M36x2222514015100415590 48,73 €
27793-1221503622X100fosfátovánofosfátovánočerná150M36x2222514015100415590 61,02 €
27793-1221503622X177fosfátovánofosfátovánočerná150M36x2222521715177415590 73,66 €