|
|
27792-10Stavěcí nohy z nerezové oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna z polyamidu. Závitová vřetena z nerezové oceli. Protiskluzová podložka (NBR) 70 Shore.Provedení: Kruhová základna, modrá RAL 5005. závitové vřeteno, bez povrchové úpravy. Protiskluzová podložka, černá.Upozornění:Stavitelné nožky z nerezové oceli s polyamidem, volitelně s protiskluzovou podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu stavitelné nožky.
Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na kruhovou základnu uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.Na vyžádání:Závitové vřeteno, nerezová ocel 1.4401.
Kruhová základna, černá.
Se sklonem 30°. Příslušenství:Šestihranné matice 07212. Odkaz na výkres:Provedení A bez protiskluzové podložky Provedení B s protiskluzovou podložkou Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27792-10-12106512X100 | A | 65 | M12 | 29 | 139 | 39 | 100 | 10 | 13 |  | | 9,29 € | | 27792-10-12106512X150 | A | 65 | M12 | 29 | 189 | 39 | 150 | 10 | 13 |  | | 10,58 € | | 27792-10-12106512X50 | A | 65 | M12 | 29 | 89 | 39 | 50 | 10 | 13 |  | | 8,38 € | | 27792-10-12106516X100 | A | 65 | M16 | 29 | 139 | 39 | 100 | 13 | 18 |  | | 11,02 € | | 27792-10-12106516X150 | A | 65 | M16 | 29 | 189 | 39 | 150 | 13 | 18 |  | | 13,19 € | | 27792-10-12106516X200 | A | 65 | M16 | 29 | 239 | 39 | 200 | 13 | 18 |  | | 14,66 € | | 27792-10-12108316X100 | A | 83 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 20 |  | | 11,81 € | | 27792-10-12108316X150 | A | 83 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 20 |  | | 14,00 € | | 27792-10-12108316X200 | A | 83 | M16 | 25 | 235 | 35 | 200 | 13 | 20 |  | | 15,49 € | | 27792-10-12108320X100 | A | 83 | M20 | 25 | 137 | 37 | 100 | 17 | 20 |  | | 15,49 € | | 27792-10-12108320X150 | A | 83 | M20 | 25 | 187 | 37 | 150 | 17 | 20 |  | | 18,11 € | | 27792-10-12108320X200 | A | 83 | M20 | 25 | 237 | 37 | 200 | 17 | 20 |  | | 20,69 € | | 27792-10-12110316X100 | A | 103 | M16 | 27 | 137 | 37 | 100 | 13 | 30 |  | | 12,54 € | | 27792-10-12110316X150 | A | 103 | M16 | 27 | 187 | 37 | 150 | 13 | 30 |  | | 14,86 € | | 27792-10-12110316X200 | A | 103 | M16 | 27 | 237 | 37 | 200 | 13 | 30 |  | | 16,16 € | | 27792-10-12110320X100 | A | 103 | M20 | 27 | 139 | 39 | 100 | 17 | 30 |  | | 16,16 € | | 27792-10-12110320X150 | A | 103 | M20 | 27 | 189 | 39 | 150 | 17 | 30 |  | | 18,94 € | | 27792-10-12110320X200 | A | 103 | M20 | 27 | 239 | 39 | 200 | 17 | 30 |  | | 21,32 € | | 27792-10-12110324X100 | A | 103 | M24 | 27 | 139 | 39 | 100 | 20 | 30 |  | | 19,40 € | | 27792-10-12110324X150 | A | 103 | M24 | 27 | 189 | 39 | 150 | 20 | 30 |  | | 23,25 € | | 27792-10-12110324X200 | A | 103 | M24 | 27 | 239 | 39 | 200 | 20 | 30 |  | | 27,32 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | S | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27792-10-22106512X100 | B | 65 | M12 | 29 | 142 | 39 | 100 | 10 | 3 | 13 |  | | 11,58 € | | 27792-10-22106512X150 | B | 65 | M12 | 29 | 192 | 39 | 150 | 10 | 3 | 13 |  | | 12,97 € | | 27792-10-22106512X50 | B | 65 | M12 | 29 | 92 | 39 | 50 | 10 | 3 | 13 |  | | 10,59 € | | 27792-10-22106516X100 | B | 65 | M16 | 29 | 142 | 39 | 100 | 13 | 3 | 18 |  | | 13,43 € | | 27792-10-22106516X150 | B | 65 | M16 | 29 | 192 | 39 | 150 | 13 | 3 | 18 |  | | 15,74 € | | 27792-10-22106516X200 | B | 65 | M16 | 29 | 242 | 39 | 200 | 13 | 3 | 18 |  | | 17,38 € | | 27792-10-22108316X100 | B | 83 | M16 | 25 | 138 | 35 | 100 | 13 | 3 | 20 |  | | 14,93 € | | 27792-10-22108316X150 | B | 83 | M16 | 25 | 188 | 35 | 150 | 13 | 3 | 20 |  | | 17,31 € | | 27792-10-22108316X200 | B | 83 | M16 | 25 | 238 | 35 | 200 | 13 | 3 | 20 |  | | 18,91 € | | 27792-10-22108320X100 | B | 83 | M20 | 25 | 140 | 37 | 100 | 17 | 3 | 20 |  | | 18,91 € | | 27792-10-22108320X150 | B | 83 | M20 | 25 | 190 | 37 | 150 | 17 | 3 | 20 |  | | 21,68 € | | 27792-10-22108320X200 | B | 83 | M20 | 25 | 240 | 37 | 200 | 17 | 3 | 20 |  | | 24,45 € | | 27792-10-22110316X100 | B | 103 | M16 | 27 | 140 | 37 | 100 | 13 | 3 | 30 |  | | 16,38 € | | 27792-10-22110316X150 | B | 103 | M16 | 27 | 190 | 37 | 150 | 13 | 3 | 30 |  | | 18,91 € | | 27792-10-22110316X200 | B | 103 | M16 | 27 | 240 | 37 | 200 | 13 | 3 | 30 |  | | 20,29 € | | 27792-10-22110320X100 | B | 103 | M20 | 27 | 142 | 39 | 100 | 17 | 3 | 30 |  | | 20,29 € | | 27792-10-22110320X150 | B | 103 | M20 | 27 | 192 | 39 | 150 | 17 | 3 | 30 |  | | 23,28 € | | 27792-10-22110320X200 | B | 103 | M20 | 27 | 242 | 39 | 200 | 17 | 3 | 30 |  | | 25,83 € | | 27792-10-22110324X100 | B | 103 | M24 | 27 | 142 | 39 | 100 | 20 | 3 | 30 |  | | 23,99 € | | 27792-10-22110324X150 | B | 103 | M24 | 27 | 192 | 39 | 150 | 20 | 3 | 30 |  | | 28,18 € | | 27792-10-22110324X200 | B | 103 | M24 | 27 | 242 | 39 | 200 | 20 | 3 | 30 |  | | 32,27 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|