|
|
27791-05_BStavitelné nožky v Hygienic DESIGN, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kruhová základna a závitové vřeteno z nerezové oceli 1.4301.
Pryžová dosedací plocha (NBR) 85 Shore +/-5, s certifikací FDA.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.Provedení: Kruhové základny, leštěné do vysokého lesku Závitové vřeteno bez povrchové úpravy Pryžová dosedací plocha, černá. Pryžové těsnění, modré.Upozornění:Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.
Vysoká kvalita povrchu a dvojnásobné utěsnění závitu a speciální těsnění na kloubu vřetene stavěcí nohy stroje zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.
Noha stroje se dodává s logem 3-A.Použití:Noha stroje je vhodná speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.Příslušenství:Kryt závitu 27791-10.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27791-05-206012X140 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 77,71 € | | 27791-05-206012X190 | B | 45 | 60 | M12 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 93,00 € | | 27791-05-206016X140 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 191 | 51 | 112 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 10 | | | 77,71 € | | 27791-05-206016X190 | B | 45 | 60 | M16 | 24 | 23 | 241 | 51 | 137 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 10 | | | 93,17 € | | 27791-05-208016X140 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 20 | | | 79,80 € | | 27791-05-208016X190 | B | 54 | 80 | M16 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 20 | | | 95,06 € | | 27791-05-208020X140 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 20 | | | 83,62 € | | 27791-05-208020X190 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 20 | | | 95,90 € | | 27791-05-208024X140 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 20 | | | 90,57 € | | 27791-05-208024X190 | B | 54 | 80 | M24 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 20 | | | 102,21 € | | 27791-05-210016X140 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | 25 | | | 84,47 € | | 27791-05-210016X190 | B | 69 | 100 | M16 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | 25 | | | 99,72 € | | 27791-05-210020X140 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | 25 | | | 88,26 € | | 27791-05-210020X190 | B | 69 | 100 | M20 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | 25 | | | 100,57 € | | 27791-05-210024X140 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 79 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | 25 | | | 95,24 € | | 27791-05-210024X190 | B | 69 | 100 | M24 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 104 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | 25 | | | 106,84 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|