Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
06651-03

Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Pomocí křídlové matice lze realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.
Povrch je kompletně leštěný a vykazuje hloubku drsnosti menší než Ra 0,8 µm. Obrys je opatřen poloměry a jemnými přechody. Díky leštěnému povrchu nemohou přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Je zajištěno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, vnější závit.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06651-03 Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN 135 kB

Výkresy

Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABD

HTCADPřís.CenaObjednat
06651-03-0494,5M4206 9,14 €
06651-03-05104,5M5226 9,48 €
06651-03-06125,5M6227 10,35 €
06651-03-08168M8259 10,70 €
06651-03-102010M103011 11,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83