|
|
06090Rýhované šrouby vysoké z oceli a nerezové oceli podle DIN 464 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel 1.0718.
Nerez 1.4305. Provedení: Automatová ocel, brynýrováno. Nerez lesklá.Upozornění:* U této délky je rýhovaný ovládací šroub dodáván se stopkou (protikus není třeba zahloubit).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06090-04X10 | automatová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 1,00 € | | 06090-04X16 | automatová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 1,15 € | | 06090-04X20 | automatová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 1,32 € | | 06090-05X10 | automatová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 1,24 € | | 06090-05X16 | automatová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 1,33 € | | 06090-05X20 | automatová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 1,46 € | | 06090-06X10 | automatová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 1,58 € | | 06090-06X16 | automatová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 1,76 € | | 06090-06X20 | automatová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 1,92 € | | 06090-06X25 | automatová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 2,08 € | | 06090-08X16 | automatová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 2,46 € | | 06090-08X20 | automatová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 2,63 € | | 06090-08X25 | automatová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 2,93 € | | 06090-08X30 | automatová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 3,47 € | | 06090-10X20 | automatová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 3,76 € | | 06090-10X25 | automatová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 4,08 € | | 06090-10X30 | automatová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 4,26 € | | 06090-10X40 | automatová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 4,86 € | | 06090-042X10 | nerezová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 10 | | | 2,14 € | | 06090-042X16 | nerezová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 16 | | | 2,40 € | | 06090-042X20 | nerezová ocel | M4 | 16 | 8 | 9,5 | 3,5 | 20* | | | 2,74 € | | 06090-052X10 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 10 | | | 2,56 € | | 06090-052X16 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 16 | | | 2,81 € | | 06090-052X20 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10 | 11,5 | 4 | 20* | | | 3,08 € | | 06090-062X10 | nerezová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 10 | | | 3,34 € | | 06090-062X16 | nerezová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | | | 3,62 € | | 06090-062X20 | nerezová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 20 | | | 4,00 € | | 06090-062X25 | nerezová ocel | M6 | 24 | 12 | 15 | 5 | 25* | | | 4,34 € | | 06090-082X16 | nerezová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 16 | | | 5,18 € | | 06090-082X20 | nerezová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 20 | | | 5,54 € | | 06090-082X25 | nerezová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 25 | | | 6,08 € | | 06090-082X30 | nerezová ocel | M8 | 30 | 16 | 18 | 6 | 30* | | | 6,61 € | | 06090-102X20 | nerezová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 20 | | | 7,84 € | | 06090-102X25 | nerezová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 25 | | | 8,54 € | | 06090-102X30 | nerezová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 30 | | | 9,28 € | | 06090-102X40 | nerezová ocel | M10 | 36 | 20 | 23 | 8 | 40* | | | 11,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|