Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované šrouby nízké z oceli a nerezové oceli, DIN 653
06089

Rýhované šrouby nízké z oceli a nerezové oceli, DIN 653

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A1).Provedení: Ocel třída pevnosti 5.8, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Dodávka probíhá v souladu s normou DIN 653 nebo DIN 653-A.

Ocelové šrouby s rýhovanou hlavou mohou být pokryty vrstvou oxidu, která může způsobit zčernání barvy.
*Rýhované šrouby bez rozměru H nemají dřík.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06089 Rýhované šrouby nízké z oceli a nerezové oceli, DIN 653 179 kB

Výkresy

Rýhované šrouby nízké z oceli a nerezové oceli, DIN 653

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D3HKLCADPřís.CenaObjednat
06089-03X10ocelM3123-2,510 0,79 €
06089-03X12ocelM31234,52,512 0,84 €
06089-03X16ocelM31234,52,516 0,84 €
06089-04X8ocelM4164-3,58 0,89 €
06089-04X10ocelM4164-3,510 0,94 €
06089-04X12ocelM4164-3,512 0,97 €
06089-04X16ocelM41646,53,516 1,00 €
06089-04X20ocelM41646,53,520 1,16 €
06089-05X10ocelM5205-410 1,17 €
06089-05X12ocelM5205-412 1,17 €
06089-05X16ocelM5205-416 1,24 €
06089-05X20ocelM52057420 1,43 €
06089-05X25ocelM52057425 1,48 €
06089-05X30ocelM52057430 1,62 €
06089-06X12ocelM6246-512 1,59 €
06089-06X16ocelM6246-516 1,66 €
06089-06X20ocelM62469520 1,71 €
06089-06X25ocelM62469525 1,85 €
06089-06X30ocelM62469530 2,17 €
06089-06X35ocelM62469535 2,30 €
06089-06X40ocelM62469540 2,50 €
06089-08X16ocelM8308-616 2,17 €
06089-08X20ocelM8308-620 2,31 €
06089-08X25ocelM830811625 2,52 €
06089-08X30ocelM830811630 2,77 €
06089-08X35ocelM830811635 3,08 €
06089-08X40ocelM830811640 3,44 €
06089-10X20ocelM103610-820 3,74 €
06089-10X25ocelM103610-825 3,98 €
06089-10X30ocelM10361014830 4,86 €
06089-10X35ocelM10361014835 5,18 €
06089-10X40ocelM10361014840 5,76 €
06089-032X10nerezová ocelM3123-2,510 1,93 €
06089-032X12nerezová ocelM31234,52,512 2,17 €
06089-032X16nerezová ocelM31234,52,516 2,38 €
06089-042X8nerezová ocelM4164-3,58 1,81 €
06089-042X10nerezová ocelM4164-3,510 1,93 €
06089-042X12nerezová ocelM4164-3,512 1,96 €
06089-042X16nerezová ocelM41646,53,516 2,12 €
06089-042X20nerezová ocelM41646,53,520 2,71 €
06089-052X10nerezová ocelM5205-410 2,48 €
06089-052X12nerezová ocelM5205-412 2,68 €
06089-052X16nerezová ocelM5205-416 2,90 €
06089-052X20nerezová ocelM52057420 3,30 €
06089-052X25nerezová ocelM52057425 3,84 €
06089-052X30nerezová ocelM52057430 4,26 €
06089-062X12nerezová ocelM6246-512 3,36 €
06089-062X16nerezová ocelM6246-516 3,48 €
06089-062X20nerezová ocelM62469520 3,81 €
06089-062X25nerezová ocelM62469525 4,47 €
06089-062X30nerezová ocelM62469530 5,13 €
06089-062X35nerezová ocelM62469535 7,49 €
06089-062X40nerezová ocelM62469540 7,68 €
06089-082X16nerezová ocelM8308-616 4,99 €
06089-082X20nerezová ocelM8308-620 5,66 €
06089-082X25nerezová ocelM830811625 6,28 €
06089-082X30nerezová ocelM830811630 7,62 €
06089-102X20nerezová ocelM103610-820 8,50 €
06089-102X25nerezová ocelM103610-825 9,10 €
06089-102X30nerezová ocelM10361014830 9,76 €
06089-102X40nerezová ocelM10361014840 13,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83