Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované matice s rychloupínací funkcí
06030

Rýhované matice s rychloupínací funkcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rýhované matice je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla.
Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.
Materiál:Zušlechtěná ocel, nebo nerezová ocel 1.4404.Provedení: Ocel, zušlechtěná a brynýrováná
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06030 Rýhované ovládací matice z oceli nebo z nerezové oceli s rychloupínací funkcí 260 kB

Výkresy

Rýhované matice s rychloupínací funkcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3D4HKCADPřís.CenaObjednat
06030-04zušlechtěná ocelM416144,2128 4,23 €
06030-05zušlechtěná ocelM520145,2128 4,66 €
06030-06zušlechtěná ocelM624166,21410 5,03 €
06030-08zušlechtěná ocelM830208,21712 6,69 €
06030-10zušlechtěná ocelM10362810,32014 7,60 €
06030-12zušlechtěná ocelM12403212,32416 9,50 €
06030-104nerezová ocelM416144,2128 5,57 €
06030-105nerezová ocelM520145,2128 5,65 €
06030-106nerezová ocelM624166,21410 6,99 €
06030-108nerezová ocelM830208,21712 9,59 €
06030-110nerezová ocelM10362810,32014 11,64 €
06030-112nerezová ocelM12403212,32416 14,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83