|
|
06014Rýhované ovládací matice plastové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast polyamid, zesílený, tmavošedý.
Závitové pouzdro z oceli 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.Provedení: Závitové pouzdro z modře pasivované oceli, z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Přednosti: Rýhované ovládací matice lze utahovat a povolovat bez použití nářadí. Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D3 | H | K | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06014-1804 | automatová ocel | M4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | | | 1,17 € | | 06014-2005 | automatová ocel | M5 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,22 € | | 06014-2006 | automatová ocel | M6 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,24 € | | 06014-2505 | automatová ocel | M5 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 1,30 € | | 06014-2506 | automatová ocel | M6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 1,36 € | | 06014-3208 | automatová ocel | M8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 1,64 € | | 06014-3210 | automatová ocel | M10 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 1,71 € | | 06014-4008 | automatová ocel | M8 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,05 € | | 06014-4010 | automatová ocel | M10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,19 € | | 06014-18042 | nerezová ocel | M4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 10 | | | 1,77 € | | 06014-20052 | nerezová ocel | M5 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,91 € | | 06014-20062 | nerezová ocel | M6 | 20 | 13,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,97 € | | 06014-25052 | nerezová ocel | M5 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 2,05 € | | 06014-25062 | nerezová ocel | M6 | 25 | 14 | 17 | 10 | 10 | | | 2,19 € | | 06014-32082 | nerezová ocel | M8 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 2,32 € | | 06014-32102 | nerezová ocel | M10 | 32 | 18 | 22 | 13 | 14 | | | 2,44 € | | 06014-40082 | nerezová ocel | M8 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,60 € | | 06014-40102 | nerezová ocel | M10 | 40 | 19 | 25 | 14 | 14 | | | 2,67 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|