Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303
06010

Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Automatová ocel 1.0718.
Nerez 1.4305.

Provedení: Automatová ocel, brynýrováno.
Nerez lesklá.
Upozornění:Z důvodu lepších hmatových vlastností byly oproti DIN zvoleny větší rozteče.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez otvoru pro kolík
Provedení B: s otvorem pro kolík

- Během montáže vyvrtat a vysoustružit otvor pro kolík.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06010 Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303 276 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rýhované ovládací matice z oceli a nerezu podle DIN 6303

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík

více informací

Výkresy

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4HKTCADPřís.CenaObjednat
06010-105Aautomatová ocelM52014151287 1,37 €
06010-106Aautomatová ocelM624161814108 1,62 €
06010-108Aautomatová ocelM8302024171210 2,21 €
06010-110Aautomatová ocelM10362830201412 3,36 €
06010-112Aautomatová ocelM12403234241614 4,69 €
06010-1052Anerezová ocelM52014151287 2,85 €
06010-1062Anerezová ocelM624161814108 3,34 €
06010-1082Anerezová ocelM8302024171210 4,45 €
06010-1102Anerezová ocelM10362830201412 6,83 €
06010-1122Anerezová ocelM12403234241614 9,46 €

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s otvorem pro kolík

více informací

Výkresy

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s otvorem pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4D5
předvrtaný
EHKTvhodný
válcový kolík
ISO 2338
CADPřís.CenaObjednat
06010-205Bautomatová ocelM52014151,42,512871,5 1,77 €
06010-206Bautomatová ocelM62416181,42,5141081,5 2,08 €
06010-208Bautomatová ocelM83020241,931712102 2,86 €
06010-210Bautomatová ocelM103628302,942014123 4,17 €
06010-212Bautomatová ocelM124032343,942416144 5,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83