Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované ovládací šrouby  z plastu
06091

Rýhované ovládací šrouby z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Čep se závitem z oceli.
Provedení: Čep se závitem pozinkován.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06091 Rýhované ovládací šrouby z plastu 216 kB

Výkresy

Rýhované ovládací šrouby  z plastu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloDD1D3D4HH1KLCADPřís.CenaObjednat
06091-04X15M41810713,59815 1,32 €
06091-04X20M41810713,59820 1,32 €
06091-05X10M52012814,510810 1,32 €
06091-05X18M52012814,510818 1,32 €
06091-05X25M52012814,510825 1,32 €
06091-06X20M6241310159,5920 1,50 €
06091-06X28M6241310159,5928 1,50 €
06091-08X25M830151218111125 1,75 €
06091-08X32M830151218111132 1,94 €
06091-10X30M1035181418,5111230 2,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83