Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rýhované ovládací matice z plastu
06013

Rýhované ovládací matice z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Závitové pouzdro z mosazi.
Provedení: Závitové pouzdro poniklováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06013 Rýhované ovládací matice z plastu 204 kB

Výkresy

Rýhované ovládací matice z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D3D4HKTCADPřís.CenaObjednat
06013-04M4181071389 1,21 €
06013-05M52012814810 1,21 €
06013-06M62413916910 1,44 €
06013-08M8301511181111 1,44 €
06013-10M10351814191211 2,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83