|
|
06091-01Rýhované ovládací šrouby plastové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast polyamid, zesílený, tmavošedý.
Závitové čepy z oceli 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Závitový čep z oceli modře pasivovaný, nerezový lesklý.Přednosti:Rýhované šrouby lze utahovat a povolovat bez použití nářadí. Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé velikosti a délky závitů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D3 | H | K | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06091-01-1804X10 | automatová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 1,01 € | | 06091-01-1804X15 | automatová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 1,01 € | | 06091-01-2005X10 | automatová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,08 € | | 06091-01-2005X15 | automatová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 1,08 € | | 06091-01-2005X20 | automatová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 1,16 € | | 06091-01-2506X10 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 1,16 € | | 06091-01-2506X15 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 1,24 € | | 06091-01-2506X20 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 1,30 € | | 06091-01-2506X30 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 1,37 € | | 06091-01-2506X40 | automatová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 1,64 € | | 06091-01-3208X15 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 1,30 € | | 06091-01-3208X20 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 1,37 € | | 06091-01-3208X30 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 1,43 € | | 06091-01-3208X40 | automatová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 1,48 € | | 06091-01-4010X20 | automatová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 1,77 € | | 06091-01-4010X30 | automatová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 1,91 € | | 06091-01-4010X40 | automatová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 2,05 € | | 06091-01-18042X10 | nerezová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 10 | | | 1,71 € | | 06091-01-18042X15 | nerezová ocel | M4 | 18 | 9 | 13 | 8 | 15 | | | 1,71 € | | 06091-01-20052X10 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 10 | | | 1,77 € | | 06091-01-20052X15 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 15 | | | 1,77 € | | 06091-01-20052X20 | nerezová ocel | M5 | 20 | 10,6 | 15 | 9 | 20 | | | 1,91 € | | 06091-01-25062X10 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 10 | | | 1,84 € | | 06091-01-25062X15 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 15 | | | 1,91 € | | 06091-01-25062X20 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 20 | | | 2,05 € | | 06091-01-25062X30 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 30 | | | 2,19 € | | 06091-01-25062X40 | nerezová ocel | M6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 40 | | | 2,32 € | | 06091-01-32082X15 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 15 | | | 2,60 € | | 06091-01-32082X20 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 20 | | | 3,14 € | | 06091-01-32082X30 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 30 | | | 3,68 € | | 06091-01-32082X40 | nerezová ocel | M8 | 32 | 14 | 22 | 13 | 40 | | | 3,97 € | | 06091-01-40102X20 | nerezová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 20 | | | 3,40 € | | 06091-01-40102X30 | nerezová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 30 | | | 3,97 € | | 06091-01-40102X40 | nerezová ocel | M10 | 40 | 18 | 25 | 14 | 40 | | | 4,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|