Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Kratší čekání, více úspor – s norelem

zpět

Efektivnější a hospodárnější údržba a servis zařízení

Použití vysoce kvalitních standardních komponentů od společnosti norelem zkracuje intervaly, čas a náklady na údržbu

Údržba strojů a zařízení je skutečným faktorem nákladů. Někdy náklady na ně dokonce převyšují pořizovací cenu stroje v průběhu jeho životnosti. Tomu lze čelit: Pokud jsou stroje vybaveny bezúdržbovými standardními komponenty vysoké kvality, lze výrazně snížit náklady na údržbu a servis. Společnost norelem Normelemente GmbH & Co. KG má pro tento účel připravenou širokou paletu výrobků

Stále složitější stroje a systémy ztěžují potřebnou údržbu. Bez ohledu na strategii údržby používanou ve firmě mohou standardní komponenty od společnosti norelem snížit náklady a zefektivnit realizaci: Díky standardizovaným rozměrům a provedení standardních dílů nepotřebují technici žádné speciální předchozí znalosti a v případě potřeby mohou snadno komponenty vyměnit.

Méně námahy díky bezúdržbovým komponentům jako jsou čelní a kuželové pohony, jejichž ozubená kola jsou obvykle vyrobena z oceli, a jsou proto náchylná ke korozi, mohou být alternativně vyrobeny z bezúdržbových komponent. Společnost norelem například nabízí ozubená kola v lehkém, nerezavějícím plastovém provedení, která nevyžadují téměř žádnou údržbu. Jsou samomazné, mají velmi tichý provoz a lze je použít v široké paletě aplikací. Tím se celkově sníží potřeba oprav. Také

Vysoce kvalitní standardní komponenty

Celkově lze náročnost údržby ve strojírenství snížit použitím kvalitních, zejména vysoce výkonných standardních komponent. Jejich použití se vyplatí zejména v případech, kdy je třeba zvládnout vysoké zatížení, napětí a síly, např. při automatizovaných lineárních pohybech. Lineární jednotky mohou absorbovat největší síly ve všech směrech, pokud jsou správně navrženy a specifikovány. Kompletní sortiment norelem zahrnuje lineární jednotky ve standardních délkách se zdvihem od 200 do 1500 mm. Specialista na normované díly realizuje také speciální délky na míru. Pro použití válečkových řetězů a řetězových kol, např. v oblastech, jako je manipulace s materiálem, balení a zemědělství, nabízí společnost norelem jako alternativu k jednoduchým variantám také provedení Duplex nebo Triplex. Výkonnost válečkových řetězů a řetězových kol Duplex dosahuje 1,75násobku výkonu jednoduchého řetězu, válečkový řetěz Triplex dokonce 2,5násobku. Použitím těchto komponent lze také výrazně zkrátit dobu údržby a snížit náklady na ni. Přehled kompletního sortimentu, spolu s odpovídajícími řetězovými koly a napínáky, poskytuje

THE BIG GREEN BOOK

– obsáhlý katalog norelem s více než 60 000 komponenty, technickými informacemi a výkresy.

Duplex nebo triplex místo jednoduchých variant: válečkové řetězy a řetězová kola ve dvojitém a trojitém provedení prodlužují životnost i v náročných aplikacích.
Duplex nebo triplex místo jednoduchých variant: válečkové řetězy a řetězová kola ve dvojitém a trojitém provedení prodlužují životnost i v náročných aplikacích.
Vysoce kvalitní standardní komponenty, snížená údržba: plastové kuželové převody od společnosti norelem nevyžadují téměř žádnou údržbu.
Vysoce kvalitní standardní komponenty, snížená údržba: plastové kuželové převody od společnosti norelem nevyžadují téměř žádnou údržbu.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83