Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Novinky v upínací technice

zpět
Novinky v upínací technice
S mnoha novými výrobky usnadňuje norelem upínání a upevňování obrobků a součástí
Společnost norelem významně rozšířila oblast upínací techniky: Stávající sortiment upínací techniky byl rozšířen o více než 800 výrobků. Novinky a rozšíření jsou například u upínací techniky s nulovým bodem a v kategoriích Posuvné ocelové upínky a Desky.

V hlavní skupině „norelem fixuje“ byly v podskupině 01000 rozšířeny kategorie „Desky“, „Nástavbové prvky“, „Upínací úhelníky“ a „Upínací kostky“. Tyto výrobky slouží jako základna upínacího přípravku. Mimo jiné jsou v kategorii „Desky“ k dostání tři nové řady výrobků: základové desky z šedé litiny s rastrovými otvory v obdélníkovém a kulatém provedení a palety z šedé litiny s rastrovými otvory. Pomocí těchto řešení, které lze umístit a upevnit přímo na strojní stoly, mohou uživatelé stavět modulární přípravky.

V podskupině 04000 rozšířila společnost norelem mimo jiné kategorii „Posuvné ocelové upínky“ o sedm řad výrobků. Posuvné ocelové upínky, označované také jako úpinky, patří k mechanickým upínacím prvkům. U společnosti norelem jsou k dostání jak konstrukční celky, tak i jednotlivé součásti, pomocí kterých lze sestavit individuální konstrukční celky. Různé tvary a různá provedení zajišťují, že posuvné ocelové upínky lze používat pro velké množství úkolů a aplikací. Úpinky jsou zapotřebí ve strojírenství, při přípravě obrobků a výrobě prototypů. Mimo jiné zajišťují bezpečné držení obrobku při frézování a svařování.

V neposlední řadě zavedla společnost norelem novou podskupinu 42000 „Upínací technika s nulovým bodem“. Zahrnuje čtyři kategorie: „Upínací systémy nulového bodu“, „5osé modulové upínací systémy 80“, „5osé modulové upínací systémy 50“ a „5osé modulové upínací systémy 138“. V této kategorii shromáždila společnost norelem celou řadu nástrojů, které šetří čas a úsilí při upínání. Upínací systémy nulového bodu umožňují rychlé, přesné upnutí a referencování přípravků a obrobků na všech třískových obráběcích strojích a obráběcích centrech a rovněž na zápustných elektroerozivních a měřicích strojích. Ať jde o paletu, přípravek, svěrák nebo obrobek: Tyto systémy umožňují velmi rychlou výměnu s definovaným nulovým bodem a s reprodukční přesností pod 0,005 mm.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83