Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Společnost norelem rozšiřuje sortiment teleskopických lišt

zpět

Společnost norelem rozšiřuje sortiment teleskopických lišt

Vysoce kvalitní výrobky jsou k dispozici v různých provedeních.

Po rozšíření sortimentu v oblasti teleskopických lišt nabízí nyní společnost norelem celkem 33 různých konstrukčních typů, provedení a velikostí. Díky širokému sortimentu lze výrobky používat ve velmi různých oblastech - od výroby strojů a zařízení až po nábytkářský průmysl a letectví. Nové teleskopické lišty představí společnost norelem na veletrhu Motek, který se koná od 5. do 8. října ve Stuttgartu, stánek 3525, hala 3.

Díky nově zařazeným produktům nezůstane v nabídce teleskopických lišt norelem žádné nesplněné přání. Nabídka zahrnuje zatížení od 10 kg do 450 kg, velký počet délek, vysoce kvalitní materiály, širokou paletu druhů montáže a variant vybavení. Při sestavování nabídky kladla společnost zvláštní důraz na plynulý a tichý lineární pohyb a nízké nároky na údržbu – faktory, které jsou ze zkušenosti pro zákazníka obzvláště důležité.

Zákazník má také na výběr z mnoha druhů ovládání lišt – k dispozici jsou mimo jiné varianty jako "Soft Close", "Push to Open" nebo zaskočení s ovládací páčkou. Zákazníci si také mohou vybrat mezi částečným, úplným a nadměrným vysunutím.

Montážní držáky z oceli které jsou rovněž k dispozici u společnosti norelem, jsou vhodné pro montáž na podlahu, plošinu nebo pro boční montáž. Jsou ideální pro všechny aplikace, pokud lze teleskopické výsuvy namontovat svisle proti sobě. U teleskopických lišt, které jsou vhodné pro horizontální montáž, se v této montážní poloze snižuje nosnost o 75 %.

Společnost norelem nabízí ve školicím středisku norelem ACADEMY komplexní znalosti o teleskopických lištách. Informace o výrobku jsou přehledně znázorněné, funkce teleskopických lišt je vysvětlena a jsou uvedeny i technické údaje o teleskopických lištách a dalším příslušenství.

V interaktivním kvízu na konci výukové jednotky si otestujte své znalosti o teleskopických lištách.

K informacím o výrobku - teleskopické lišty

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83