Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Montážní úhelníky z oceli.Provedení: Montážní úhelníky, pozinkované.Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:Jako volba k podlahové montáži, plošinovou nebo boční montáž.Příslušenství:21334-15 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, plné vysunutí, nosnost do 50 kg.
21334-30 Teleskopické lišty z oceli pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg od L= 400.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21335-80 Montážní úhelníky z oceli pro teleskopické lišty 117 kB

Výkresy

Montážní úhelníky z oceli pro teleskopické lišty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuA

A1A2A3A4BHLDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21335-80-0347DZ63335-255,1114,4236,515030014,735,7346,71 kus = 1 pár 8,86 €
21335-80-0397DZ63340-255,1139,4286,517535014,735,7396,71 kus = 1 pár 7,15 €
21335-80-0447DZ63345-255,1164,4336,620040014,735,7446,81 kus = 1 pár 7,61 €
21335-80-0497DZ63350-255,1189,4386,622545014,735,7496,81 kus = 1 pár 8,48 €