Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, oboustranné, nosnost do 50 kg
21334-25

Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s částečným oboustranným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do otevřené polohy, na obou stranách. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Vytažení ve dvou směrech
Zaskočení do otevřené polohy, na obou stranách
Lehký chod
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, oboustranné, nosnost do 50 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-25-0300DZ2026-0030boční montážstandardní501 kus = 1 pár 28,34 €
21334-25-0350DZ2026-0035boční montážstandardní501 kus = 1 pár 28,99 €
21334-25-0400DZ2026-0040boční montážstandardní451 kus = 1 pár 29,61 €
21334-25-0450DZ2026-0045boční montážstandardní401 kus = 1 pár 30,11 €
21334-25-0500DZ2026-0050boční montážstandardní401 kus = 1 pár 30,65 €
21334-25-0550DZ2026-0055boční montážstandardní351 kus = 1 pár 31,28 €
21334-25-0600DZ2026-0060boční montážstandardní351 kus = 1 pár 31,81 €
21334-25-0650DZ2026-0065boční montážstandardní301 kus = 1 pár 32,52 €
21334-25-0700DZ2026-0070boční montážstandardní301 kus = 1 pár 33,10 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-25-0300261281602242569,535,3208,8300 28,34 €
21334-25-0350261601922562889,535,3246,1350 28,99 €
21334-25-0400261922243203529,535,3283,4400 29,61 €
21334-25-0450262242563523849,535,3320,7450 30,11 €
21334-25-0500262562884164489,535,3358500 30,65 €
21334-25-0550262562884805129,535,3395,3550 31,28 €
21334-25-0600262883205125449,535,3432,6600 31,81 €
21334-25-0650262883205766089,535,3469,9650 32,52 €
21334-25-0700263203526086409,535,3507,2700 33,10 €