Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg
21334-30

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 10.000 resp. 80.000 cyklech.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.



Provedení B:
Dodatečně se zaskočením do otevřené polohy.
Přednosti:Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Lehký chod
Příslušenství:Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty 21335-80Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor u 21334-30-10250 a 21334-30-20250 není k dispozici

Výkresy (celkový přehled)

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Teleskopické lišty ocelové,
pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg, provedení A

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty ocelové,
pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-30-10250DZ2132-0025Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 19,57 €
21334-30-10300DZ2132-0030Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 20,09 €
21334-30-10350DZ2132-0035Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 21,82 €
21334-30-10400DZ2132-0040Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 21,10 €
21334-30-10450DZ2132-0045Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní35481 kus = 1 pár 21,71 €
21334-30-10500DZ2132-0050Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní34451 kus = 1 pár 23,20 €
21334-30-10550DZ2132-0055Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní33421 kus = 1 pár 24,15 €
21334-30-10600DZ2132-0060Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní32401 kus = 1 pár 25,24 €
21334-30-10650DZ2132-0065Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní31371 kus = 1 pár 26,16 €
21334-30-10700DZ2132-0070Azaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní30351 kus = 1 pár 27,82 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHZdvih
S
LPříslušenství NLMCADPřís.CenaObjednat
21334-30-1025035----96----19212,735163250- 19,57 €
21334-30-1030035224---96----24212,735205300- 20,09 €
21334-30-1035035224---128----29212,735260350- 21,82 €
21334-30-1040035224-320-128----34212,73528140021335-80-0397 21,10 €
21334-30-1045035224-352-128224---39212,73533145021335-80-0447 21,71 €
21334-30-1050035224-416-128224---44212,73537650021335-80-0497 23,20 €
21334-30-1055035224352-480128224320--49212,735415550- 24,15 €
21334-30-1060035224352480-128224320--54212,735451600- 25,24 €
21334-30-1065035224352544-12822432041654459212,735488650- 26,16 €
21334-30-1070035224352544-128224288416-64212,735526700- 27,82 €

Teleskopické lišty ocelové, pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg, provedení B

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty ocelové, pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-30-20250Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 27,51 €
21334-30-20300Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 28,13 €
21334-30-20350Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 29,19 €
21334-30-20400Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní35501 kus = 1 pár 29,76 €
21334-30-20450Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní35481 kus = 1 pár 30,05 €
21334-30-20500Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní34451 kus = 1 pár 31,61 €
21334-30-20550Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní33421 kus = 1 pár 32,44 €
21334-30-20600Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní32401 kus = 1 pár 33,67 €
21334-30-20650Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní31371 kus = 1 pár 34,76 €
21334-30-20700Bzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní30351 kus = 1 pár 36,71 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-30-2025035----96----19212,735163250 27,51 €
21334-30-2030035224---96----24212,735205300 28,13 €
21334-30-2035035224---128----29212,735260350 29,19 €
21334-30-2040035224-320-128----34212,735281400 29,76 €
21334-30-2045035224-352-128224---39212,735331450 30,05 €
21334-30-2050035224-416-128224---44212,735376500 31,61 €
21334-30-2055035224352-480128224320--49212,735415550 32,44 €
21334-30-2060035224352480-128224320--54212,735451600 33,67 €
21334-30-2065035224352544-12822432041654459212,735488650 34,76 €
21334-30-2070035224352544-128224288416-64212,735526700 36,71 €