Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
21334-01

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-01 Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg 134 kB
 Montážní návod 21334-01 209 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuAA1A2A3B

HZdvih
S
LMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-01-0200DZ2720-00201432--9,527,14145,2200boční montážstandardní131 kus = 1 pár 22,06 €
21334-01-0250DZ2720-00253232--9,527,14182,5250boční montážstandardní151 kus = 1 pár 23,52 €
21334-01-0300DZ2720-00301832128-9,527,14219,8300boční montážstandardní181 kus = 1 pár 25,01 €
21334-01-0350DZ2720-003536321281609,527,14257,1350boční montážstandardní201 kus = 1 pár 26,46 €
21334-01-0400DZ2720-004022321601929,527,14294,4400boční montážstandardní201 kus = 1 pár 28,22 €
21334-01-0450DZ2720-004540321601929,527,14331,7450boční montážstandardní201 kus = 1 pár 29,65 €
21334-01-0500DZ2720-005026321922249,527,14369500boční montážstandardní181 kus = 1 pár 31,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83