Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 55 kg
21334-35

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s extra vysunutím je zdvih vyšší než montážní délka. Zaskočení do blokovací polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.
Montáž:Bajonetová montáž.Přednosti:Bajonetová montáž
Zaskočení do blokovací polohy
Lehký chod
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové  pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 55 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-35-0350DZ5517-5035boční montážstandardní511 kus = 1 pár 62,68 €
21334-35-0400DZ5517-5040boční montážstandardní531 kus = 1 pár 64,99 €
21334-35-0450DZ5517-5045boční montážstandardní551 kus = 1 pár 67,77 €
21334-35-0500DZ5517-5050boční montážstandardní551 kus = 1 pár 70,40 €
21334-35-0550DZ5517-5055boční montážstandardní551 kus = 1 pár 72,81 €
21334-35-0600DZ5517-5060boční montážstandardní531 kus = 1 pár 80,45 €
21334-35-0700DZ5517-5070boční montážstandardní501 kus = 1 pár 86,45 €
Objednací čísloA

A1A2BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-35-03505025025017,553,4374350 62,68 €
21334-35-04005030030017,553,4424400 64,99 €
21334-35-04505035035017,553,4473450 67,77 €
21334-35-05005040040017,553,4522500 70,40 €
21334-35-05505045045017,553,4571550 72,81 €
21334-35-06005050050017,553,4620600 80,45 €
21334-35-07005060060017,553,4731700 86,45 €