Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg
21334-20

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s částečným vysunutím je zdvih menší než montážní délka.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.

U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C až +110 °C.Přednosti:Vhodné pro plochou montáž
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Zvláštnost:

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, částečné vysunutí, nosnost do 50 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-20-0305DZ0201-0012boční montážstandardní501 kus = 1 pár 50,81 €
21334-20-0356DZ0201-0014boční montážstandardní501 kus = 1 pár 54,00 €
21334-20-0406DZ0201-0016boční montážstandardní451 kus = 1 pár 57,36 €
21334-20-0457DZ0201-0018boční montážstandardní451 kus = 1 pár 60,44 €
21334-20-0508DZ0201-0020boční montážstandardní401 kus = 1 pár 63,47 €
21334-20-0559DZ0201-0022boční montážstandardní401 kus = 1 pár 66,63 €
21334-20-0610DZ0201-0024boční montážstandardní351 kus = 1 pár 69,74 €
21334-20-0660DZ0201-0026boční montážstandardní301 kus = 1 pár 72,96 €
21334-20-0711DZ0201-0028boční montážstandardní301 kus = 1 pár 76,25 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-20-030515,9-149,2260,3273-152,42549,535,3227305 50,81 €
21334-20-035615,9-200311,1323,8-203,2304,89,535,3277356 54,00 €
21334-20-040615,9-250,8361,9374,6-254355,69,535,3302406 57,36 €
21334-20-045715,9212,7301,6412,7425,4203,2304,8406,49,535,3328457 60,44 €
21334-20-050815,9238,1352,4463,5476,2228,6355,6457,29,535,3379508 63,47 €
21334-20-055915,9263,5403,2514,3527254406,45089,535,3405559 66,63 €
21334-20-061015,9288,9454565,1577,8279,4457,2558,89,535,3429610 69,74 €
21334-20-066015,9314,3504,8615,9628,6304,8508609,69,535,3481660 72,96 €
21334-20-071115,9339,7555,6666,8679,4330,2558,8660,49,535,3506711 76,25 €