|
|
21333-90Teleskopické lišty, z nerezové oceli pro boční montáž, plný... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Teleskopické lišty jsou ideální pro použití do 15 kg a nabízejí plný výsuv, který umožňuje snadný přístup do zadní části zásuvky. S tloušťkou lišty 19,5 mm je ideální pro stísněné prostory. Lišta je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli, je odolná proti korozi a pracuje při teplotách od -80 °C do +500 °C, takže je ideální pro chladničky, pece a průmyslové aplikace při vysokých teplotách. Je také vyroben z materiálů bezpečných pro potraviny a splňuje všechny normy pro bezpečnost potravin.Materiál:Lišty z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličová klec z ušlechtilé oceli 1.4301.
Kuličky z ušlechtilé oceli 1.4034. Provedení: Lišty bez povrchové úpravy. Kuličkové klece bez povrchové úpravy. Kuličky bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih podobný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10.000 cyklů.
U horizontální montáže je nosnost o 75% nižší.
Upevňovací šrouby nesmí přesáhnout výšku hlavy 3 mm a průměr hlavy 8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými součástmi kolejnice.
Lišty se dodávají s modrou ochrannou fólií, kterou je třeba před použitím odstranit.Teplotní rozsah:-80 °C až +500 °C. Při teplotách nad 300 °C je možná změna barvy povrchu.Montáž:Při montáži musí být středová lišta umístěna tak, aby přístupový otvor odpovídal poloze šroubu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Montáž | Typ výrobku | Fp1= nosnost na pár 10.000 zy. | Druh balení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21333-90-0150 | boční montáž | standardní | 9 | 1 kus = 1 pár |  | | 56,50 € | | 21333-90-0200 | boční montáž | standardní | 11 | 1 kus = 1 pár |  | | 59,72 € | | 21333-90-0250 | boční montáž | standardní | 12 | 1 kus = 1 pár |  | | 64,38 € | | 21333-90-0300 | boční montáž | standardní | 14 | 1 kus = 1 pár |  | | 70,59 € | | 21333-90-0350 | boční montáž | standardní | 15 | 1 kus = 1 pár |  | | 75,30 € | | 21333-90-0400 | boční montáž | standardní | 15 | 1 kus = 1 pár |  | | 80,59 € | |
Objednací číslo | A | B | H | Zdvih S | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21333-90-0150 | 130 | 19,5 | 22 | 150 | 150 |  | | 56,50 € | | 21333-90-0200 | 180 | 19,5 | 22 | 200 | 200 |  | | 59,72 € | | 21333-90-0250 | 230 | 19,5 | 22 | 250 | 250 |  | | 64,38 € | | 21333-90-0300 | 280 | 19,5 | 22 | 300 | 300 |  | | 70,59 € | | 21333-90-0350 | 330 | 19,5 | 22 | 350 | 350 |  | | 75,30 € | | 21333-90-0400 | 380 | 19,5 | 22 | 400 | 400 |  | | 80,59 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|