Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 20 kg
21334

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 1,8 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Nízká výška lišt
Lehký chod
Vysoká boční stabilita díky přesnému vedení
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 20 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-0150DZ2431-0015boční montážstandardní151 kus = 1 pár 35,60 €
21334-0200DZ2431-0020boční montážstandardní171 kus = 1 pár 36,37 €
21334-0250DZ2431-0025boční montážstandardní191 kus = 1 pár 38,79 €
21334-0300DZ2431-0030boční montážstandardní201 kus = 1 pár 42,31 €
21334-0350DZ2431-0035boční montážstandardní201 kus = 1 pár 47,01 €
21334-0400DZ2431-0040boční montážstandardní181 kus = 1 pár 51,81 €
21334-0450DZ2431-0045boční montážstandardní161 kus = 1 pár 58,36 €
21334-0500DZ2431-0050boční montážstandardní131 kus = 1 pár 60,13 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-015020--9511015----1620156150 35,60 €
21334-020020--14516015--601001620231200 36,37 €
21334-025020--19521015--1101001620280250 38,79 €
21334-030020-16024526015100-1601001620329300 42,31 €
21334-035020-21029531015100-2101001620379350 47,01 €
21334-040020-26034536015100-2601001620428400 51,81 €
21334-045020205310395410151002053101001620477450 58,36 €
21334-050020230360445460151002303601001620526500 60,13 €