Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg
21334-10

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopickkých lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Zaskočení do blokovací polohy.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Zaskočení do blokovací polohy
Malá výška lišt
Lehký chod
Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor u 21334-10-0300 není k dispozici
2) Montážní otvor u 21334-10-0400 je k dispozici
3) Montážní otvor u 21334-10-0400 není k dispozici
4) Montážní otvor u 21334-10-0150 není k dispozici
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 45 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-10-0150DZ2601-0015boční montážstandardní121 kus = 1 pár 46,94 €
21334-10-0200DZ2601-0020boční montážstandardní161 kus = 1 pár 46,94 €
21334-10-0250DZ2601-0025boční montážstandardní251 kus = 1 pár 50,91 €
21334-10-0300DZ2601-0030boční montážstandardní321 kus = 1 pár 51,57 €
21334-10-0350DZ2601-0035boční montážstandardní351 kus = 1 pár 53,07 €
21334-10-0400DZ2601-0040boční montážstandardní451 kus = 1 pár 56,05 €
21334-10-0450DZ2601-0045boční montážstandardní451 kus = 1 pár 57,32 €
21334-10-0500DZ2601-0050boční montážstandardní351 kus = 1 pár 63,95 €
21334-10-0550DZ2601-0055boční montážstandardní301 kus = 1 pár 66,38 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-10-01502678----12,726,3147,5150 46,94 €
21334-10-020026128----12,726,3209200 46,94 €
21334-10-025026128----12,726,3259250 50,91 €
21334-10-030026128224---12,726,3308300 51,57 €
21334-10-035026128224---12,726,3357350 53,07 €
21334-10-040026128224320--12,726,3406400 56,05 €
21334-10-045026128224352--12,726,3456450 57,32 €
21334-10-050026128224352416-12,726,3505500 63,95 €
21334-10-05502612822435244848912,726,3554550 66,38 €