Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
21334-03

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U telskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Není vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Teplotní rozsah:-20 °C - +70 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21334-03 Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg 144 kB
 Montážní návod 21334-03 242 kB
 Overview of items telescopic slides 76,9 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuAA1A2A3A4A5A6A7B

HZdvih
S
LNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
MontážTyp výrobkuDruh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-03-0200DZ2730-002026--12816014--1927,1205,520022boční montážstandardní1 kus = 1 pár 37,43 €
21334-03-0250DZ2730-002526--16019232--1927,125525025boční montážstandardní1 kus = 1 pár 39,72 €
21334-03-0300DZ2730-003026--22425618--1927,130430028boční montážstandardní1 kus = 1 pár 42,45 €
21334-03-0350DZ2730-003526--25628836--1927,135335030boční montážstandardní1 kus = 1 pár 45,31 €
21334-03-0400DZ2730-004026192224320352221281601927,140240030boční montážstandardní1 kus = 1 pár 48,07 €
21334-03-0450DZ2730-00452622425638441681601921927,145245028boční montážstandardní1 kus = 1 pár 51,29 €
21334-03-0500DZ2730-005026256288416448261601921927,150150025boční montážstandardní1 kus = 1 pár 58,60 €
21334-03-0550DZ2730-005526256288480512122242561927,155055022boční montážstandardní1 kus = 1 pár 62,79 €
21334-03-0600DZ2730-006026288320512544302242561927,159960020boční montážstandardní1 kus = 1 pár 65,81 €