Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg
21334-15

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.Upozornění:U teleskopických lišt s kompletním vysunutím je zdvih přibližně shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Pohybem odjišťovací páčky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.



Provedení A:
Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždí do koncové polohy.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 80.000 cyklech.

Provedení B:
Lehkým tlakem se teleskopické výsuvy automaticky a téměř potichu vysunou. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Provedení C:
Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.

Provedení D:
Zaskočení do blokovací polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 80.000 cyklů.

Provedení E:
Díky samočinnému zásuvu zajiždí teleskopické lišty při zavírání tlumeně a samočinně do koncové polohy.
Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 10 000 cyklů resp. 80 000 cyklů.
Teplotní rozsah:Provedení A:
+10°C až +40°C.

Provedení B:
-20°C až +70°C.

Provedení C:
-20°C až +70°C.

Provedení D:
-20°C až +70°C.
Přednosti:Soft close
Push to open
Samočinný zásuv
Zaskočení v otevřené a uzavřené poloze
Rychlé přední odpojení
Příslušenství:Montážní úhelník z oceli pro teleskopické lišty 21335-80Odkaz na výkres:
Provedení B:
1) Montážní otvor u 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 a 21334-15-2060035 není k dispozici

Provedení C:
1) Montážní otvor u 21334-15-30600, 21334-15-30650 a 21334-15-30700 k dispozici
2) Montážní otvor u 21334-15-30250 není k dispozici

Provedení D:
1) Montážní otvor u 21334-15-40148, 21334-15-40199
a 21334-15-40250 není k dispozici
2) Montážní otvor u 21334-15-40600, 21334-15-40650
a 21334-15-40700 k dispozici
3) Montážní otvor u 21334-15-30600 a 21334-15-30650 není k dispozici

Provedení E:
1) Montážní otvor u 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 a 21334-15-5050041 není k dispozici

Výkresy (celkový přehled)

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení A

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-15-10350DZ3832-0035EC-BASoft closeboční montážstandardní431 kus = 1 pár 32,73 €
21334-15-10400DZ3832-0040EC-BASoft closeboční montážstandardní441 kus = 1 pár 33,11 €
21334-15-10450DZ3832-0045EC-BASoft closeboční montážstandardní451 kus = 1 pár 33,71 €
21334-15-10500DZ3832-0050EC-BASoft closeboční montážstandardní451 kus = 1 pár 34,34 €
21334-15-10550DZ3832-0055EC-BASoft closeboční montážstandardní451 kus = 1 pár 35,73 €
21334-15-10600DZ3832-0060EC-BASoft closeboční montážstandardní451 kus = 1 pár 37,62 €
21334-15-10650DZ3832-0065EC-BASoft closeboční montážstandardní441 kus = 1 pár 38,55 €
21334-15-10700DZ3832-0070EC-BASoft closeboční montážstandardní431 kus = 1 pár 40,53 €
Objednací čísloA

A1A2A3A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-15-1035035,1128-----25912,745,7310350 32,73 €
21334-15-1040035,1128224--288--12,745,7406400 33,11 €
21334-15-1045035,1128224-----12,745,7457450 33,71 €
21334-15-1050035,1128224320---40912,745,7508500 34,34 €
21334-15-1055035,1128224352--416-12,745,7559550 35,73 €
21334-15-1060035,1128224352224--50912,745,7610600 37,62 €
21334-15-1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 38,55 €
21334-15-1070035,112822435222428854460912,745,7711700 40,53 €

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení B

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníAktivační síla
N
MontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-15-2030022DZ3832-0030TRBPush to open22boční montážstandardní421 kus = 1 pár 39,16 €
21334-15-2035022DZ3832-0035TRBPush to open22boční montážstandardní431 kus = 1 pár 39,77 €
21334-15-2040022DZ3832-0040TRBPush to open22boční montážstandardní441 kus = 1 pár 40,58 €
21334-15-2045022DZ3832-0045TRBPush to open22boční montážstandardní451 kus = 1 pár 41,58 €
21334-15-2050022DZ3832-0050TRBPush to open22boční montážstandardní451 kus = 1 pár 42,85 €
21334-15-2055022DZ3832-0055TRBPush to open22boční montážstandardní451 kus = 1 pár 45,17 €
21334-15-2060022DZ3832-0060TRBPush to open22boční montážstandardní451 kus = 1 pár 46,84 €
21334-15-2065022DZ3832-0065TRBPush to open22boční montážstandardní441 kus = 1 pár 48,36 €
21334-15-2070022DZ3832-0070TRBPush to open22boční montážstandardní431 kus = 1 pár 51,70 €
21334-15-2030035DZ3832-0030HDTRBPush to open35boční montážstandardní421 kus = 1 pár 45,31 €
21334-15-2035035DZ3832-0035HDTRBPush to open35boční montážstandardní431 kus = 1 pár 46,09 €
21334-15-2040035DZ3832-0040HDTRBPush to open35boční montážstandardní441 kus = 1 pár 46,99 €
21334-15-2045035DZ3832-0045HDTRBPush to open35boční montážstandardní451 kus = 1 pár 47,89 €
21334-15-2050035DZ3832-0050HDTRBPush to open35boční montážstandardní451 kus = 1 pár 49,43 €
21334-15-2055035DZ3832-0055HDTRBPush to open35boční montážstandardní451 kus = 1 pár 51,87 €
21334-15-2060035DZ3832-0060HDTRBPush to open35boční montážstandardní451 kus = 1 pár 53,74 €
21334-15-2065035DZ3832-0065HDTRBPush to open35boční montážstandardní441 kus = 1 pár 55,55 €
21334-15-2070035DZ3832-0070HDTRBPush to open35boční montážstandardní431 kus = 1 pár 59,06 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-15-203002235-------19212,745,7305300 39,16 €
21334-15-203502235224--128---24212,745,7356350 39,77 €
21334-15-204002235224288-128---29212,745,7406400 40,58 €
21334-15-204502235224320-128-320-34212,745,7457450 41,58 €
21334-15-205002235224384-128-320-39212,745,7508500 42,85 €
21334-15-205502235224416-128224416-44212,745,7559550 45,17 €
21334-15-206002235224352480128224416-49212,745,7610600 46,84 €
21334-15-20650223522435251212822441651254212,745,7660650 48,36 €
21334-15-20700223522435254412822441651259212,745,7711700 51,70 €
21334-15-203003535-------19212,745,7305300 45,31 €
21334-15-203503535224--128---24212,745,7356350 46,09 €
21334-15-204003535224288-128---29212,745,7406400 46,99 €
21334-15-204503535224320-128-320-34212,745,7457450 47,89 €
21334-15-205003535224384-128-320-39212,745,7508500 49,43 €
21334-15-205503535224416-128224416-44212,745,7559550 51,87 €
21334-15-206003535224352480128224416-49212,745,7610600 53,74 €
21334-15-20650353522435251212822441651254212,745,7660650 55,55 €
21334-15-20700353522435254412822441651259212,745,7711700 59,06 €

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení C

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-15-30250DZ3832-0025DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní41471 kus = 1 pár 41,55 €
21334-15-30300DZ3832-0030DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní42481 kus = 1 pár 42,03 €
21334-15-30350DZ3832-0035DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní43491 kus = 1 pár 42,60 €
21334-15-30400DZ3832-0040DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní44501 kus = 1 pár 43,62 €
21334-15-30450DZ3832-0045DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní45501 kus = 1 pár 44,64 €
21334-15-30500DZ3832-0050DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní45501 kus = 1 pár 46,09 €
21334-15-30550DZ3832-0055DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní45501 kus = 1 pár 49,51 €
21334-15-30600DZ3832-0060DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní45501 kus = 1 pár 50,43 €
21334-15-30650DZ3832-0065DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní44491 kus = 1 pár 52,22 €
21334-15-30700DZ3832-0070DOCzaskočení do uzavřené a otevřené polohyboční montážstandardní43481 kus = 1 pár 55,92 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11BHZdvih
S
LPříslušenství NLMCADPřís.CenaObjednat
21334-15-3025035-160---96----19212,745,7243250- 41,55 €
21334-15-3030035-224---96----24212,745,7305300- 42,03 €
21334-15-3035035128224---128----29212,745,735635021335-80-0347 42,60 €
21334-15-3040035128224320--128----34212,745,740640021335-80-0397 43,62 €
21334-15-3045035128-352--128--320-39212,745,745745021335-80-0447 44,64 €
21334-15-3050035128-416--128--320-44212,745,750850021335-80-0497 46,09 €
21334-15-3055035128-352-480128--32041649212,745,7559550- 49,51 €
21334-15-3060035128224352480-128224-416-54212,745,7610600- 50,43 €
21334-15-3065035128224352544-128224-41654459212,745,7660650- 52,22 €
21334-15-3070035128224352544-12822428841654464212,745,7711700- 55,92 €

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení D

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-15-40148Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní451 kus = 1 pár 37,74 €
21334-15-40199Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní461 kus = 1 pár 34,95 €
21334-15-40250Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní471 kus = 1 pár 32,37 €
21334-15-40300Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní481 kus = 1 pár 32,17 €
21334-15-40350Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní491 kus = 1 pár 32,76 €
21334-15-40400Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní501 kus = 1 pár 33,73 €
21334-15-40450Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní501 kus = 1 pár 34,49 €
21334-15-40500Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní501 kus = 1 pár 35,36 €
21334-15-40550Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní501 kus = 1 pár 36,74 €
21334-15-40600Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní501 kus = 1 pár 38,28 €
21334-15-40650Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní491 kus = 1 pár 39,46 €
21334-15-40700Dzaskočení v uzavřené polozeboční montážstandardní491 kus = 1 pár 41,46 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12BHZdvih
S
LPříslušenství NLMCADPřís.CenaObjednat
21334-15-401483577,2----------9612,745,7138148- 37,74 €
21334-15-4019935128----60,5128----14112,745,7203199- 34,95 €
21334-15-4025035128----60,596----19212,745,7354250- 32,37 €
21334-15-4030035128224---60,596----24212,745,7305300- 32,17 €
21334-15-4035035128224---60,5128----29212,745,735635021335-80-0347 32,76 €
21334-15-4040035128224320--60,5128----34212,745,740640021335-80-0397 33,73 €
21334-15-4045035128224352--60,5128--320-39212,745,745745021335-80-0447 34,49 €
21334-15-4050035128224416--60,5128--320-44212,745,7508500- 35,36 €
21334-15-405503512822435244848060,5128--32041649212,745,7559550- 36,74 €
21334-15-4060035128224352480-60,5128224-416-54212,745,7610600- 38,28 €
21334-15-4065035128224352544-60,5128224-41654459212,745,7660650- 39,46 €
21334-15-4070035128224352544-60,512822428841654464212,745,7711700- 41,46 €

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení E

více informací

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 50 kg, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVýrobce číslo výrobkuProvedeníTyp provedeníMontážTyp výrobkuUzavírací/otvírací síla
N na lištu
Nosnost
na jeden pár
(80.000 cyklů) kg
Nosnost na jeden pár
(10.000 cyklů) kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-15-5030027DZ3832-0030SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2742481 kus = 1 pár 35,65 €
21334-15-5035027DZ3832-0035SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2743491 kus = 1 pár 36,29 €
21334-15-5040027DZ3832-0040SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2744501 kus = 1 pár 37,32 €
21334-15-5045027DZ3832-0045SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2745501 kus = 1 pár 38,15 €
21334-15-5050027DZ3832-0050SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2745501 kus = 1 pár 38,99 €
21334-15-5055027DZ3832-0055SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2745501 kus = 1 pár 40,30 €
21334-15-5060027DZ3832-0060SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2745501 kus = 1 pár 41,93 €
21334-15-5065027DZ3832-0065SCEsamočinné zataženíboční montážstandardní14-2744491 kus = 1 pár 43,02 €
21334-15-5030041DZ3832-0030HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4142481 kus = 1 pár 37,48 €
21334-15-5035041DZ3832-0035HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4143491 kus = 1 pár 38,15 €
21334-15-5040041DZ3832-0040HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4144501 kus = 1 pár 39,24 €
21334-15-5045041DZ3832-0045HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4145501 kus = 1 pár 40,02 €
21334-15-5050041DZ3832-0050HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4145501 kus = 1 pár 40,91 €
21334-15-5055041DZ3832-0055HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4145501 kus = 1 pár 42,27 €
21334-15-5060041DZ3832-0060HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4145501 kus = 1 pár 44,01 €
21334-15-5065041DZ3832-0065HDSCEsamočinné zataženíboční montážstandardní27-4144491 kus = 1 pár 45,20 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHZdvih
S
LPříslušenství NLMCADPřís.CenaObjednat
21334-15-503002735-------23112,745,7286300- 35,65 €
21334-15-503502735224--128---28112,745,735635021335-80-0347 36,29 €
21334-15-504002735224288-128---33112,745,740640021335-80-0397 37,32 €
21334-15-504502735224320-128-320-38112,745,745745021335-80-0447 38,15 €
21334-15-505002735224384-128---43112,745,750850021335-80-0447 38,99 €
21334-15-505502735224416-128-416-48112,745,7559550- 40,30 €
21334-15-506002735224352480128224416-53112,745,7610600- 41,93 €
21334-15-50650273522435251212822441654458112,745,7660650- 43,02 €
21334-15-503004135-------23112,745,7286300- 37,48 €
21334-15-503504135224--128---28112,745,735635021335-80-0347 38,15 €
21334-15-504004135224288-128---33112,745,740640021335-80-0397 39,24 €
21334-15-504504135224320-128-320-38112,745,745745021335-80-0447 40,02 €
21334-15-505004135224384-128---43112,745,750850021335-80-0447 40,91 €
21334-15-505504135224416-128-416-48112,745,7559550- 42,27 €
21334-15-506004135224352480128224416-53112,745,7610600- 44,01 €
21334-15-50650413522435251212822441654458112,745,7660650- 45,20 €