Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické lišty, ocelové pro povrchovou montáž, částečné vysunutí, oboustranně, nosnost do 35 kg
21334-05

Teleskopické lišty, ocelové pro povrchovou montáž, částečné...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli.
Kuličky z oceli.
Provedení: Lišty pozinkované.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky kalené.
Pokyny k objednání:Prodej po párech.
Upozornění:U teleskopických lišt s částečným oboustranným vysunutím je zdvih menší než montážní délka. Představují cenově výhodné řešení při vedení zásuvek a podobných zařízení za nízkého tření a vysoké boční stability. Zaskočení do střední polohy Boční šroubové spoje na vnitřní liště jsou nahrazeny úložnými úhelníky. Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt uvádí maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti byly stanovené při vzdálenosti lišt 450 mm a vztahují se na maximální hodnoty u 50.000 cyklů.

Nejsou vhodné pro horizontální montáž.

Výška hlavy upevňovacích šroubů by neměla přesáhnout 2,5 mm, jinak hrozí nebezpečí kolize s jinými částmi lišty.
Přednosti:Vytažení v obou směrech
Lehký chod
Vysoká senzibilita přesným vedením
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelové pro povrchovou montáž, částečné vysunutí, oboustranně, nosnost do 35 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Výrobce číslo výrobkuMontážTyp výrobkuNosnost
na jeden pár v
kg
Druh baleníCADPřís.CenaObjednat
21334-05-0305DZ2002-0012-2povrchová montážstandardní351 kus = 1 pár 42,68 €
21334-05-0356DZ2002-0014-2povrchová montážstandardní351 kus = 1 pár 47,97 €
21334-05-0406DZ2002-0016-2povrchová montážstandardní351 kus = 1 pár 48,45 €
21334-05-0457DZ2002-0018-2povrchová montážstandardní351 kus = 1 pár 48,97 €
21334-05-0508DZ2002-0020-2povrchová montážstandardní321 kus = 1 pár 49,40 €
21334-05-0558DZ2002-0022-2povrchová montážstandardní311 kus = 1 pár 50,13 €
21334-05-0610DZ2002-0024-2povrchová montážstandardní291 kus = 1 pár 50,78 €
21334-05-0660DZ2002-0026-2povrchová montážstandardní271 kus = 1 pár 51,18 €
21334-05-0711DZ2002-0028-2povrchová montážstandardní241 kus = 1 pár 51,89 €
Objednací čísloA

A1A2A3A4A5BHZdvih
S
LCADPřís.CenaObjednat
21334-05-030528,9111-136,4247,7276,19,535,3221,5305 42,68 €
21334-05-035629,1111-187,2298,5326,99,535,3272,3356 47,97 €
21334-05-040628,3111-136,4349,3377,79,535,3297,7406 48,45 €
21334-05-045728,5111199,9288,8400,1428,59,535,3323,1457 48,97 €
21334-05-050828,7111225,3339,6450,9479,39,535,3373,9508 49,40 €
21334-05-055827,9111250,7390,4501,7530,19,535,3399,3558 50,13 €
21334-05-061029,1111276,1441,2552,5580,99,535,3424,7610 50,78 €
21334-05-066028,3111301,5492603,3631,79,535,3475,5660 51,18 €
21334-05-071128,5111326,9542,8654,1682,59,535,3500,9711 51,89 €