Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Flexibilní nastavení strojů pomocí nivelačních klínů a tlumičů vibrací

zpět
Flexibilní nastavení strojů pomocí nivelačních klínů a tlumičů vibrací
Společnost norelem nabízí široké spektrum řešení pro bezpečnou montáž a klidný provoz

Zatímconivelační klínyzaručují rychlou a bezpečnou instalaci strojů, zajišťujítlumiče vibracíudržitelnou ochranu osob, budov a strojů. Zabraňují tomu, že se přenáší do okolí nežádané vibrace.

27710 Nivelační ocelové klíny, volně stojící
Ať už obráběcí stroj, laser nebo vstřikovací lis: Při instalaci je nutné splnit různé požadavky - od tuhých po pružné, pevné, volně stojící nebo hrubé až po jemné nivelování. Společnost norelem má ve své nabídce různé instalační prvky stroje, které splňují tyto požadavky.

Při vysokém horizontální zatížení jsou vhodné např. nivelační klíny k montáži do podlahy lepicí kotvou.

27710-20 Nivelační hliníkové klíny s lepicí kotvou
27710-05 Nivelační klíny ocelové s protiskluzovou tlumicí vrstvou, volně stojící
27710 Nivelační klíny s lepicí kotvou
27710-15 Nivelační ocelové klíny, volně stojící
Pro mobilní strojový park nabízí podnik nivelační klíny s tlumicí vrstvou a volně stojící typy bez upevnění do podlahy.
Klíny a kotvy jsou vyrobeny z hliníku nebo z oceli. Tlumicí vrstva mobilních nivelačních klínů se skládá z elastických, stlačitelných kaučukových směsí odolných vůči tlaku. Povrch je odolný vůči benzínu, oleji, tuku a horku.
Pomocí centrálních dvojitých klínů lze nivelovat obzvláště těžké stroje. Přitom se pohybují dva klíny symetricky a bez vůle k opěrnému středu nebo od něho. Takto lze provádět výškové přestavení stroje. Centrální opěrný bod přitom zůstává vždy pevný a stabilní. Síla působící na zdvihací mechanizmus je poloviční. Klíny lze také přemísťovat mimo středové zatížení.
Tlumiče vibrací společnosti norelem lze používat jak při vertikálních a horizontálních vibracích. Montují se do podlahy a absorbují tak trvale dynamická zatížení. Díky vodorovné tvrdosti a měkkému vertikálnímu odpružení zabraňují volným vibracím hmoty stroje.

K výrobkům:

27710-25 Nivelační hliníkové klíny s protiskluzovou tlumicí vrstvou, volně stojící
27710-30 Distanční podložky z ocel nebo nerezové oceli
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83